• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
  4. Câbles avec prise mâle
  5. EVC16A

Câble avec prise mâle

EVC16A

ASTAH040VAT0005H04/3G/2D

Câble avec prise mâle

EVC16A

ASTAH040VAT0005H04/3G/2D

  • Pour des applications en zones à risque d'explosion
  • Résistant aux huiles et aux lubrifiants
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Résistant aux chocs et aux vibrations grâce à un écrou avec système anti-desserrage
  • ce
  • ccc
  • ex
  • iec
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 60 AC/DC
Classe de protection II
Courant de sortie total [A] 2
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...60
Indice de protection IP 67; (pour emploi en dehors de la zone explosive: IP 68 / IP 69K)
Tests / homologations
Homologation BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
Marquage ATEX II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
Données mécaniques
Poids [g] 198,2
Matières boîtier: TPU orange
Matière écrou moleté inox (1.4404 / 316L)
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 1,2...1,5 Nm