Câble de connexion
EVC389
VDOAH043MSS00,3H04STGH040MSS
Câble de connexion
EVC389
VDOAH043MSS00,3H04STGH040MSS
- Résistant aux huiles et aux lubrifiants
- Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Résistant aux chocs et aux vibrations grâce à un écrou avec système anti-desserrage
- LED clairement visibles même en cas d'exposition à une lumière extérieure intense
Veuillez noter l'information technique dans la rubrique "Téléchargements".
Application
Caractéristique spécifique | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement |
---|---|
Sans silicone | oui |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC |
---|---|
Classe de protection | II |
Courant de sortie total [A] | 4 |
Sorties
Technologie | PNP |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
|
Température ambiante en mouvement [°C] | -25...90 | |
Remarque sur la température ambiante (en mouvement) |
|
|
Indice de protection | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Tests / homologations
MTTF [Années] | 20027 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 43,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions [mm] | 15,5 x 15,5 x 49,5 | ||||||||
Matière du corps | TPU | ||||||||
Matière écrou moleté | laiton, nickelé | ||||||||
Matière des joints | FKM | ||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement | oui | ||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement |
|
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Remarques | Veuillez noter l'information technique dans la rubrique "Téléchargements". |
---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU, orange; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm |
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 0,3 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU, noir transparent; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm |