• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Prolongateurs
  4. Prolongateurs pour bus CAN
  5. EVC965

Câble de connexion

EVC965

VDOAH050MSE0002C05STGH050MSS

Câble de connexion

EVC965

VDOAH050MSE0002C05STGH050MSS

  • Résistant aux huiles et aux lubrifiants
  • Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
  • Grande section pour réduire la chute de tension et résistance terminale pour éviter les interférences
  • Résistant aux chocs et aux vibrations grâce à un écrou avec système anti-desserrage
  • Protection fiable du joint torique contre la destruction par butée mécanique
  • ce
  • ukca
Application
Caractéristique spécifique Sans halogène; contacts dorés; câble blindé; Aptitude pour des câbles en mouvement
Application bus CAN
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 32 DC; (fils 4+5: 5 V)
Courant de sortie total [A] 4; (fils 4+5: 0,05 A)
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 67; IP 68; IP 69K
Données mécaniques
Poids [g] 232,15
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Matière des joints FKM
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
La résistance de terminaison bus CAN (120 Ω) est intégrée dans le connecteur M12.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU, noir; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, violet, Ø 8,4 mm, blindé; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm ) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU, noir; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm