• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Prolongateurs
  4. Prolongateurs
  5. EVC998

Câble de connexion

EVC998

VDOGF030MSS0020H03STGF030MSS

Câble de connexion

EVC998

VDOGF030MSS0020H03STGF030MSS
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
Tension d'alimentation [V] < 50 AC / < 60 DC
Classe de protection III
Courant de sortie total [A] 3
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Température ambiante en mouvement [°C] -25...90
Indice de protection IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Données mécaniques
Poids [g] 413,3
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Matière des joints FKM
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
Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU, orange; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,3...0,5 Nm
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 20 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU, orange; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,3...0,5 Nm