• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Prolongateurs
  4. Câbles de raccordement pour l’alimentation pour modules de terrain
  5. EVCA36

Câble de connexion

EVCA36

VDOAE050MSS0005H05STGE050MSS

Câble de connexion

EVCA36

VDOAE050MSS0005H05STGE050MSS

  • Grande section pour réduire la chute de tension et transmettre des courants élevés
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
Version Câble de puissance, codage L
Application Applications industrielles / automatisation industrielle
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 63 DC
Classe de protection III
Courant de sortie total [A] 16
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Remarque sur la température ambiante
cULus: ...80 °C
Température de stockage [°C] -25...55
Humidité de stockage [%] 10...100
Autres conditions climatiques pour le stockage selon la classe indiquée
1K22/ DIN 60721-3-1
Indice de protection IP 65; IP 67; IP 69K
Données mécaniques
Poids [g] 1045,5
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Matière des joints FKM
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
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: L; Corps: TPU, orange; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,2 Nm
Raccordement électrique - Raccordement
Raccordement Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, gris, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: L; Corps: TPU, orange; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,2 Nm