• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Prolongateurs
  4. Prolongateurs
  5. EVF057

Câble de connexion

EVF057

VDOAH043VAS0010P04STGH040VAS

Câble de connexion

EVF057

VDOAH043VAS0010P04STGH040VAS

  • Pour l'application dans des zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire
  • Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
  • Gaine du câble d'une matière sans halogène et non inflammable
  • Résistant aux chocs et aux vibrations grâce à un écrou avec système anti-desserrage
  • LED clairement visibles même en cas d'exposition à une lumière extérieure intense
  • ce
  • ukca
  • cul
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement
Application zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire
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
Température ambiante [°C] -25...100
Remarque sur la température ambiante
cULus: ...65 °C
Température ambiante en mouvement [°C] 0...100
Remarque sur la température ambiante (en mouvement)
cULus: ...65 °C
Indice de protection IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Données mécaniques
Poids [g] 328,5
Dimensions [mm] 15,5 x 15,5 x 49
Matière du corps PP
Matière écrou moleté inox (1.4404 / 316L)
Matière des joints EPDM
Aptitude pour des câbles en mouvement oui
Aptitude pour des câbles en mouvement
rayon de courbure en cas de pose flexible min. 10 x diamètre du câble
vitesse de passage max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
cycles de courbure > 1 Mio.
sollicitation de torsion ± 180 °/m
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 2 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PP, gris; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,2 Nm
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 10 m, MPPE, Sans halogène, gris, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PP, noir transparent; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Joint d'étanchéité: EPDM; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm