• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Prolongateurs
  4. Câbles de raccordement pour Ethernet
  5. EVF609

Cordon Ethernet

EVF609

VSTGN040VAS06,5R04STGP040--S

Cordon Ethernet

EVF609

VSTGN040VAS06,5R04STGP040--S

  • Pour l'application dans des zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire
  • Gaine du câble d'une matière sans halogène et non inflammable
  • Avec connecteur M12 robuste Industrial Ethernet
  • Large plage de température de fonctionnement et indice de protection élevé
  • Bonne compatibilité électromagnétique grâce au blindage de câble
  • ce
  • ukca
  • cul
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; câble blindé; Aptitude pour des câbles en mouvement
Version câble Ethernet, codage D
Application Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 30 AC / 60 DC
Classe de protection III
Courant de sortie total [A] 1,5
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...100
Température ambiante en mouvement [°C] 0...80
Indice de protection IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (connecteur M12 / connecteur RJ454: IP 20)
Données mécaniques
Poids [g] 434,2
Matières laiton nickelé; boîtier: PP Sans halogène
Matière du corps PP / PC
Matière écrou moleté inox (1.4404 / 316L)
Aptitude pour des câbles en mouvement oui
Aptitude pour des câbles en mouvement
rayon de courbure en cas de pose flexible min. 15 x diamètre du câble
vitesse de passage max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
cycles de courbure > 1 Mio.
sollicitation de torsion ± 180 °/m
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur M12
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: D; Corps: PP; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,2 Nm
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 6,5 m, MPPE, Sans halogène, gris, Ø 6,5 mm, blindé; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
Raccordement électrique - connecteur RJ45
Connecteur: 1 x RJ45, droit; Corps: PC; Contacts: doré