- Produits
- Technologie de connexion
- Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
- Câbles avec prise femelle
- EVM035
Câble avec prise femelle
EVM035
ADOAF040VAS0015H04
Câble avec prise femelle
EVM035
ADOAF040VAS0015H04
- Pour utilisation dans des engins mobiles et en particulier dans des environnements industriels difficiles
- Large plage de température de fonctionnement et indice de protection élevé
- Résistant aux chocs et aux vibrations grâce à un écrou avec système anti-desserrage
- Résiste à un changement brusque de température et au brouillard salin
- Résistant aux huiles et aux lubrifiants
Application
Caractéristique spécifique | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement |
---|---|
Sans silicone | oui |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Classe de protection | III |
Courant de sortie total [A] | 3 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
|
Température ambiante en mouvement [°C] | -25...90 | |
Remarque sur la température ambiante (en mouvement) |
|
|
Indice de protection | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Tests / homologations
Tenue aux vibrations |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||
Tenue aux chocs permanents |
|
||||
Changements rapides de température |
|
||||
Essai au brouillard salin |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 329,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions [mm] | 19 x 10 x 25,5 | ||||||||
Matières | boîtier: TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM | ||||||||
Matière écrou moleté | inox (1.4404 / 316L) | ||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement | oui | ||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement |
|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Câble: 15 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 3,7 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement | Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,3...0,5 Nm |
---|