• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
  4. Câbles avec prise femelle
  5. EVT092

Câble avec prise femelle

EVT092

ADOGH040VAS0015E04

Câble avec prise femelle

EVT092

ADOGH040VAS0015E04

  • Pour l'application dans des zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire
  • Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
  • Large plage de température de fonctionnement et indice de protection élevé
  • Résistant aux chocs et aux vibrations grâce à un écrou avec système anti-desserrage
  • Protection fiable du joint torique contre la destruction par butée mécanique
  • ce
  • ukca
  • cul
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement
Application zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 250 AC / < 300 DC
Classe de protection II
Courant de sortie total [A] 4
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...100
Remarque sur la température ambiante
cULus: ...50
Température ambiante en mouvement [°C] 5...100
Remarque sur la température ambiante (en mouvement)
cULus: ...50
Température de stockage [°C] -25...55
Humidité de stockage [%] 10...100
Autres conditions climatiques pour le stockage selon la classe indiquée
1K22/ DIN 60721-3-1
Indice de protection IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Données mécaniques
Poids [g] 561,5
Dimensions [mm] 15,5 x 15,5 x 45
Matières boîtier: PVC orange; Joint d'étanchéité: EPDM
Matière écrou moleté inox (1.4404 / 316L)
Aptitude pour des câbles en mouvement oui
Aptitude pour des câbles en mouvement
rayon de courbure en cas de pose flexible min. 10 x diamètre du câble
vitesse de passage max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
cycles de courbure > 1 Mio.
sollicitation de torsion ± 180 °/m
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 15 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm