Câble de connexion
EVW100
VDOAF030SCS01,5T03STGF030SCS
Câble de connexion
EVW100
VDOAF030SCS01,5T03STGF030SCS
- Câble PUR résistant aux étincelles de soudage avec dispositif pour chaîne d'entraînement
- Écrou avec revêtement spécial anti perles de sueur
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Résistant aux chocs et aux vibrations grâce à un écrou avec système anti-desserrage
- Protection fiable du joint torique contre la destruction par butée mécanique
Application
Caractéristique spécifique | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement |
---|---|
Application | soudage |
Sans silicone | oui |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Classe de protection | III |
Courant de sortie total [A] | 3 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
|
Température ambiante en mouvement [°C] | -25...90 | |
Remarque sur la température ambiante (en mouvement) |
|
|
Indice de protection | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Données mécaniques
Poids [g] | 56,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions [mm] | 10 x 10 x 36 | ||||||||
Matières | boîtier: TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM | ||||||||
Matière écrou moleté | laiton, revêtement anti-adhésif | ||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement | oui | ||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement |
|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Verrouillage: laiton, revêtement anti-adhésif; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,3...0,5 Nm |
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 1,5 m, PUR, Sans halogène, gris, Ø 4,5 mm; non irradié (recyclable); résistant contre les étincelles de soudage; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Verrouillage: laiton, revêtement anti-adhésif; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,3...0,5 Nm |