• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. IE5266

Détecteur inductif

IE5266

IEB3001-BPKG/AS

Détecteur inductif

IE5266

IEB3001-BPKG/AS

  • Boîtier particulièrement peu encombrant
  • Idéal pour les espaces réduits
  • Boîtier robuste en métal pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Avec connecteur M8 peu encombrant
  • Très haute fréquence de commutation
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 1
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 50
Application
Caractéristique spécifique Portée augmentée
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] < 10
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 2000
Protection courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 1
Portée réelle Sr [mm] 1 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...0,8
Portée augmentée oui
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,3 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,1
Hystérésis [% de Sr] 1...20
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 65; IP 67; (avec connecteur femelle ifm vissé correctement)
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
EN 55011 classe B
MTTF [Années] 1376
Logiciel Embedded inclus oui
Homologation UL
Ta -25...80 °C
Enclosure type Type 1
alimentation en tension Limited Voltage/Current
N° d'agrément UL A017
Numéro de fichier UL E174191
Données mécaniques
Poids [g] 18,6
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 50
Désignation du filetage M8 x 1
Matières laiton recouvert de bronze blanc; face active: PBT orange; fenêtre LED: PPSU; écrous de fixation: laiton recouvert de bronze blanc
Couple de serrage [Nm] A = 5 mm: 1,5 Nm; B = 2 Nm
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 4 LED, jaune
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M8; codage: A
Diagrammes et courbes
Montage