• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. IER206

Détecteur inductif tout inox

IER206

IEB2002BARKG/AM/SC/UP/0,3M/US/

Détecteur inductif tout inox

IER206

IEB2002BARKG/AM/SC/UP/0,3M/US/

  • Pour utilisation dans des machines-outils et dans l'usinage des métaux
  • Résistant aux projections de soudure grâce au revêtement anti-adhérent
  • Extrêmement robuste grâce à la face active métallique
  • Grande portée pour une grande fiabilité opérationnelle
  • Très bon rapport qualité-prix
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 2
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 45
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés; Portée augmentée; Boîtier entièrement métallique; Aide au réglage optique
Application Utilisation dans des applications de soudure
Tenue en pression [bar] 50
Remarque sur la tenue en pression
face active
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 4,5
Courant de sortie minimum [mA] 2
Courant résiduel max. [mA] 0,75
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 150
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 2
Portée de travail [mm] 0...1,6
Portée augmentée oui
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,6 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis [% de Sr] 1...20
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
EN 55011 classe B
Tenue aux impacts
1 J
MTTF [Années] 1460
Homologation UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
alimentation en tension Limited Voltage/Current
Numéro de fichier UL E174191
Données mécaniques
Poids [g] 35,9
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 45
Désignation du filetage M8 x 1
Matières boîtier: inox (1.4404 / 316L) revêtement anti-adhésif; face active: inox (1.4404 / 316L) revêtement anti-adhésif; écrous de fixation: inox (1.4404 / 316L) revêtement anti-adhésif
Boîtier entièrement métallique oui
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, vert
aide au réglage 1 x LED, rouge
Aide au réglage optique oui
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Câble: 0,3 m, PUR; 2 x 0,34 mm²
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré