• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. IFP201

Détecteur inductif

IFP201

IFK3004-FRKG/V4A/IO/US-104

Détecteur inductif

IFP201

IFK3004-FRKG/V4A/IO/US-104

  • Pour un contrôle de position précis sur des machines
  • Utilisation flexible grâce à une grande plage de températures de service
  • Répétabilité très élevée
  • Transmission fiable de la distance comme valeur process linéarisée via IO-Link
  • NO/NF ainsi que PNP/NPN réglable via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Caractéristiques du produit
Technologie PNP/NPN; (paramétrage)
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Interface de communication IO-Link
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 60
Application
Caractéristique spécifique Résistant aux champs électromagnétiques
Résistant aux champs électromagnétiques oui
Résistance aux champs électromagnétiques max. [mT] 300
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] < 20
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP/NPN; (paramétrage)
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 75
Protection courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Zone de détection
Seuil de commutation IO-Link [mm] 0,8...3,88
Etendue de mesure IO-Link [mm] 0,4...4
Exactitude / déviations
Répétabilité < 10 µm
Calibrage usine (cible : aluminium, 36x36 mm)
Résolution [µm] 5
Dérive de la température ± 1,6 µm/K
Ecart de linéarité ± 10 µm
Calibrage application (calibrage 1 point ; cible : acier, 36x36 mm)
Résolution [µm] 5
Dérive de la température ± 4 µm/K
Ecart de linéarité ± 75 µm
Calibrage application (calibrage 3 points ; cible : acier, 24x24 mm)
Résolution [µm] 5
Dérive de la température ± 4 µm/K
Ecart de linéarité ± 50 µm
Interfaces
Interface de communication IO-Link
Type de transmission COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9 CDV
Profils Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable
Mode SIO oui
Type de port maître requis A
Temps de cycle de process min. [ms] 3,2
DeviceID supportés
Mode de fonctionnement DeviceID
default 1705
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
EN 55011 classe B
Tenue aux vibrations
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 cycles de fréquence, 1 octave / minute, en 3 axes
Tenue aux chocs
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms demi-sinusoïdal ; 3 chocs dans chaque direction des 3 axes des coordonnées
Tenue aux chocs permanents
EN 60068-2-27 Eb 40 g 6 ms ; 4000 chocs dans chaque direction des 3 axes des coordonnées
Changements rapides de température
EN 60068-2-14 Na TA = -25 °C ; TB = 70 °C ; t1 = 30 min ; t2 = < 10 s ; 50 cycles
MTTF [Années] 1341
Logiciel Embedded inclus oui
Homologation UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
alimentation en tension Limited Voltage/Current
N° d'agrément UL A005
Numéro de fichier UL E174191
Données mécaniques
Poids [g] 53,9
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 60
Désignation du filetage M12 x 1
Matières boîtier: inox (1.4404 / 316L); face active: LCP blanc; fenêtre LED: PEI; écrous de fixation: inox (1.4404 / 316L)
Couple de serrage [Nm] 7
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 4 x LED, jaune
Mode SIO
étage de sortie sous courant LED, jaune allumée
mode IO-Link
cible dans l'étendue de mesure LED, jaune allumée
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A
Diagrammes et courbes
Ecart de linéarité
x Valeur mesurée [µm]
y Ecart de linéarité [µm]
1 calibrage usine (cible : aluminium, 36x36 mm)
2 calibrage application (calibrage 1 point ; cible : acier, 36x36 mm)
3 calibrage application (calibrage 3 points ; cible : acier, 24x24 mm)