• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. IGC203

Détecteur inductif

IGC203

IGB2012-ARKG/M/US-104-ARS

Détecteur inductif

IGC203

IGB2012-ARKG/M/US-104-ARS

  • Pour utilisation dans des machines-outils et dans l'usinage des métaux
  • Résistant aux huiles et aux lubrifiants
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Technologie 2 fils
  • Grande portée pour une grande fiabilité opérationnelle
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 12
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 51
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés; Portée augmentée
Application Utilisation dans les machines-outils et les lubrifiants-réfrigérants
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie minimum [mA] 2
Courant résiduel max. [mA] 0,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 250
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 12
Portée réelle Sr [mm] 12 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...9,7
Portée augmentée oui
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 3...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 68; ("Coolant")
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
EN 55011 classe B
MTTF [Années] 2655
Homologation UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
alimentation en tension Hazardous voltage
Numéro de fichier UL E174191
Données mécaniques
Poids [g] 44,3
Boîtier boîtier fileté
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 51
Désignation du filetage M18 x 1
Matières laiton recouvert de bronze blanc; face active: LCP
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 4 x 90° LED, jaune
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Remarques
Des capteurs classiques 3 fils npn peuvent être remplacés.
Dans ce cas la broche 1 (gris dans le schéma de raccordement) n'est pas utilisée.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré