• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. II5776

Détecteur inductif

II5776

IIA3015-BPKG/V4A/US-104

Détecteur inductif

II5776

IIA3015-BPKG/V4A/US-104

  • Boîtier robuste en métal pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Affichage bien visible de l'état de commutation
  • Grande portée pour une grande fiabilité opérationnelle
  • Pour la détection précise de la position sur des machines
  • ce
  • ukca
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 15
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 75
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Application Applications industrielles / automatisation industrielle
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] 10
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 200
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 15
Portée réelle Sr [mm] 15 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...12,15
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 1...20
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
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
EN 55011 classe B
MTTF [Années] 1083
Données mécaniques
Poids [g] 149,5
Boîtier boîtier fileté
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 75
Désignation du filetage M30 x 1,5
Matières boîtier: inox (1.4404 / 316L); face active: PBT blanc; fenêtre LED: PEI; écrous de fixation: inox (1.4404 / 316L)
Couple de serrage [Nm] 80
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 4 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré