• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. IIC220

Détecteur inductif AS-Interface

IIC220

IIK2014BASI /M/US-104

Détecteur inductif AS-Interface

IIC220

IIK2014BASI /M/US-104

  • Pour utilisation dans des machines-outils et dans l'usinage des métaux
  • Résistant aux huiles et aux lubrifiants
  • Avec interface AS-i
  • Pour l'affichage bien visible de la fonction et de l'état de commutation
  • Etiquette gravée au laser lisible en permanence
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Caractéristiques du produit
Technologie AS-i
Portée [mm] 14
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 60
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Application Utilisation dans les machines-outils et les lubrifiants-réfrigérants
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 26,5...31,6 DC
Consommation [mA] < 30
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité max. [ms] 1000
Sorties
Technologie AS-i
Fréquence de commutation DC [Hz] 100
Zone de détection
Portée [mm] 14
Portée de travail [mm] 0...11,34
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,45 / cuivre: 0,35
Hystérésis [% de Sr] 1...20
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 68; ("Coolant")
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
EN 55011 classe B
MTTF [Années] 1390
Homologation UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
alimentation en tension Limited Voltage/Current
Numéro de fichier UL E174191
Classification AS-i
Version AS-i 2.1
Mode d’adressage étendu oui
Configuration E/S AS-i [hex] 0
Code ID AS-i [hex] A.F
Certificat AS-i 57401
Affectation des bits de données
Désignation signal de commutation non utilisé non utilisé non utilisé
état = 0 cible en dehors de la zone active - - -
état = 1 cible dans la zone active valeur par défaut valeur par défaut valeur par défaut
Données mécaniques
Poids [g] 121,5
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 60
Désignation du filetage M30 x 1,5
Matières inox (1.4404 / 316L); face active: LCP transparent
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 4 x 90° LED, jaune
Fonction 1 x LED, rouge
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré