• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. IIM215

Détecteur inductif

IIM215

IIKC022-BSKG/M/US-104

Détecteur inductif

IIM215

IIKC022-BSKG/M/US-104

  • Homologation de type e1 de l'office fédéral allemand sur la circulation des véhicules automobiles
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Étanchéité élevée pour les exigences posées par des conditions environnementales difficiles
  • Résistance CEM élevée conformément aux nomes automobiles
  • Large plage de tension d'alimentation
  • ce
  • ukca
  • e1r
  • cul
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 22
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés; Portée augmentée
Application Utilisation dans les applications mobiles et robustes
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] < 10
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie minimum [mA] 2
Courant résiduel max. [mA] 0,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 100
Protection courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 22
Portée réelle Sr [mm] 22 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...17,82
Portée augmentée oui
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,45 / cuivre: 0,35
Hystérésis [% de Sr] 1...20
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...85
Indice de protection IP 67; IP 69K
Tests / homologations
CEM
Domaine des applications embarquées
émission de parasites et immunité aux parasites : ECE R10 Homologation de type E1
immunité aux parasites selon DIN ISO 11452-2 100 V/m
parasites conduits par le câble dans des réseaux 24 V selon ISO 7637-2 : 2004 (impulsion 1 à 4) et ISO16750-2 : 2012 (Load dump, surcharges)
Impulsion 1 2a 2b 3a 3b 4 Load dump
Niveau de sévérité III III III III III III Test A
Critère de défaillance C A C A A C C
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV ligne à ligne
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
EN 55011 classe B
Tenue aux vibrations
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / -20...50 °C
50 cycles de fréquence, 1 octave / minute, en 3 axes
Tenue aux chocs
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms demi-sinusoïdal ; 3 chocs dans chaque direction des 3 axes des coordonnées / -40...85 °C
Tenue aux chocs permanents
EN 60068-2-27 40 g 6 ms ; 4000 chocs dans chaque direction des 3 axes des coordonnées / -20...50 °C
Changements rapides de température
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C ; TB = 85 °C ; t1 = 30 min ; t2 = < 10 s ; 50 cycles
Essai au brouillard salin
EN 60068-2-52 Kb Niveau de sévérité 5 (4 cycles de test)
MTTF [Années] 1089
Homologation UL
Ta -40...85 °C
Enclosure type Type 1
alimentation en tension Limited Voltage/Current
Numéro de fichier UL E174191
Données mécaniques
Poids [g] 126,8
Boîtier boîtier fileté
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Désignation du filetage M30 x 1,5
Matières boîtier fileté: inox; face active: LCP naturel; fenêtre LED: PEI; écrous de fixation: laiton
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 4 x 90° LED, jaune
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré