Caractéristiques du produit
Technologie | AS-i |
---|---|
Portée [mm] | 15 |
Boîtier | rectangulaire |
Dimensions [mm] | 40 x 40 x 54 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 35 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Sorties
Technologie | AS-i |
---|---|
Fréquence de commutation DC [Hz] | 100 |
Zone de détection
Portée [mm] | 15 |
---|---|
Portée de travail [mm] | 0...12,1 |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,5 / cuivre: 0,4 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 1...20 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...70 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 958 |
Classification AS-i
Version AS-i | 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode d’adressage étendu | oui | |||||||||||||||
Configuration E/S AS-i [hex] | 0 | |||||||||||||||
Code ID AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||
Certificat AS-i | 71901 | |||||||||||||||
Affectation des bits de données |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 151,5 |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Face active | orientable sur 5 positions |
Type de montage | encastrable |
Dimensions [mm] | 40 x 40 x 54 |
Matières | PBT; PPE |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Verrouillage: verrouillant, orientable |
---|