Caractéristiques du produit
Technologie |
PNP |
Fonction de sortie |
antivalent |
Portée [mm] |
30 |
Boîtier |
rectangulaire |
Dimensions [mm] |
40 x 40 x 54 |
Application
Caractéristique spécifique |
contacts dorés |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
10...30 DC |
Consommation [mA] |
< 15 |
Classe de protection |
III |
Protection inversion de polarité |
oui |
Sorties
Technologie |
PNP |
Fonction de sortie |
antivalent |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] |
2,5 |
Courant résiduel max. [mA] |
0,1 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] |
200 |
Fréquence de commutation DC [Hz] |
100 |
Protection courts-circuits |
oui |
Version protection courts-circuits |
pulsé |
Protection surcharges |
oui |
Zone de détection
Portée [mm] |
30 |
Portée réelle Sr [mm] |
30 ± 10 % |
Portée de travail [mm] |
0...24,3 |
Exactitude / déviations
Facteur de correction |
acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2 |
Hystérésis [% de Sr] |
1...20 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] |
-10...10 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
-20...60 |
Indice de protection |
IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
Homologation |
BVS 20 ATEX E 057 X; IECEx BVS 20.0044 X |
Marquage ATEX |
II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
|
II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc |
CEM |
|
MTTF [Années] |
1260 |
Données mécaniques
Poids [g] |
173 |
Boîtier |
rectangulaire |
Type de montage |
non encastrable |
Dimensions [mm] |
40 x 40 x 54 |
Matières |
PC; PA; TPE |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
état de commutation |
1 x LED, jaune |
|
Remarques
Remarques |
Recommandation : vérifier le bon fonctionnement de l'appareil après un court-circuit. |
5 possibilités d'orientation de la zone active |
|
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement |
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |