• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. IZ5048

Détecteur inductif

IZ5048

IZ93001-BPKG/2M PVC

Détecteur inductif

IZ5048

IZ93001-BPKG/2M PVC

  • Forme de construction particulièrement courte de 3 mm de diamètre seulement
  • Idéal pour les espaces réduits
  • Technique de raccordement peu encombrante
  • Boîtier robuste en inox pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Très haute fréquence de commutation
  • ce
  • cul
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 1
Boîtier cylindrique
Dimensions [mm] Ø 3 / L = 27
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] 12; (24 V)
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 1,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 5000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 1
Portée réelle Sr [mm] 1 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...0,8
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] < 15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...70
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
MTTF [Années] 735
Homologation UL
Ta 0...40 °C
alimentation en tension Class 2
Numéro de fichier UL E174191
Données mécaniques
Poids [g] 51
Boîtier cylindrique
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] Ø 3 / L = 27
Matières boîtier: acier inox; face active: POM
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, rouge
Accessoires
Fourniture
Bride de fixation:, E20107
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²
Diagrammes et courbes
Montage
Si vous souhaitez une variation de Sr < 10 %, l'espace suivant autour de la face active doit être dégagé : matières ferromagnétiques X > 1,5 mm autres métaux X > 3,0 mm