Détecteur capacitif
KG5085
KG-3080NFAKGS2T/5M
Détecteur capacitif
KG5085
KG-3080NFAKGS2T/5M
- Détection de niveau fiable de fluides conducteurs
- Paramétrage facile via IO-Link
- Reconnaissance automatique de la charge en sortie PNP/NPN
- Fonction de sortie NO / NF programmable
- Affichage bien visible de l'état de commutation par couronne de LED
- Paramétrage facile via IO-Link
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP/NPN; (Détection automatique de charge PNP/NPN) |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (sélectionnable) |
Portée [mm] | 8 |
Interface de communication | IO-Link |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 77 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 20 |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | oui |
Principe de mesure | capacitif |
Sorties
Technologie | PNP/NPN; (Détection automatique de charge PNP/NPN) |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (sélectionnable) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 10 |
Résistance courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 8 |
---|
Exactitude / déviations
Hystérésis [% de Sr] | 1...15 |
---|---|
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -20...20 |
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM1 (4,8 kBaud) | ||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profils | Smart Sensor | ||||
Mode SIO | oui | ||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 101 | ||||
DeviceID supportés |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||||
MTTF [Années] | 560 |
Données mécaniques
Poids [g] | 208,34 |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Type de montage | non encastrable |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 77 |
Désignation du filetage | M18 x 1 |
Matières | boîtier: PP blanc; Joint d'étanchéité: TPE-U; Boutons-poussoir: TPE-U |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
||
---|---|---|---|
Fonction Teach | oui | ||
Verrou électronique | oui |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 5 m, PVC, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|