• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs capacitifs
  4. Tous les détecteurs capacitifs
  5. KTE102

bouton sensitif capacitif

KTE102

KTEEFOKMMFRKG/2m/IO

bouton sensitif capacitif

KTE102

KTEEFOKMMFRKG/2m/IO

  • fonctionnement uniquement en combinaison avec les disques symboles (accessoires)
  • réglage de la sensibilité et réglage en fonction de l’application contre la formation de dépôts et les projections d’eau
  • Un bouton sensitif capacitif pour toutes les fonctions de commutation
  • Actionnement sans usure
  • Feedback RVB avec ou sans IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Technologie PNP/NPN; (paramétrage)
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Interface de communication IO-Link
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M22 x 1 / L = 38,8
Application
Principe de fonctionnement dynamique; statique; bistable; combination; (paramétrage)
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 8...32 DC
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Consommation
< 7,2 mA; (LED éteinte: Ub = 24V)
< 125 mA; (LED blanc, luminosité max: Ub = 8V)
< 79 mA; (LED blanc, luminosité max: Ub = 12V)
< 43 mA; (LED blanc, luminosité max: Ub = 24V)
< 35 mA; (LED blanc, luminosité max : Ub = 32V)
Entrées
Nombre total des entrées 2
Niveau du signal logique haut [V] < 4,8; (à 24V fusible éteint : Tension <= Ub*0,2)
Niveau du signal logique bas [V] > 19,2; (à 24V fusible allumé : Tension >= Ub*0,8)
Entrées
selon la norme IEC 61131-2 (Typ 3)
Sorties
Technologie PNP/NPN; (paramétrage)
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 1,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Protection courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Temps de réponse
Temps de réponse [ms] 64
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage normalement ouvert / fermé; PnP/nPn; statique; dynamique; bistable; combination; Temporisation à l'enclenchement et au déclenchement ; luminosité; Sensitivität; Conditions d'utilisation
Interfaces
Interface de communication IO-Link
Type de transmission COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.1.3
Profils
Function class Désignation
0x0002 Fixed Switching Sensor
0x4000 Identification and Diagnosis
0x8101 Locator
0x8102 ProductURI
0x800C Sensor Control
Temps de cycle de process min. [ms] 13,2
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -30...65
Indice de protection IP 65; IP 67; IP 69K; (face frontale)
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m / 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
IEC 61000-6-3, EN 55011 (Class B)
IEC 61000-4-5 Surge 1 kV (L+ contre L- , 42 Ω, 0,5 µF) / 0,5 kV (tous les câbles contre L- , 42 Ω, 0,5 µF)
Tenue aux vibrations
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 cycles de fréquence, 1 octave / minute, en 3 axes
Tenue aux chocs
EN 60068-2-27 Ea 50 g 11 ms demi-sinusoïdal ; 20 chocs dans chaque direction des 3 axes des coordonnées
Tenue aux chocs permanents
EN 60068-2-29 Eb 40 g 6 ms demi-sinusoïdal ; 8000 chocs dans chaque direction des 3 axes des coordonnées
MTTF [Années] 218
Homologation UL
Ta -30...60 °C
Enclosure type Type 1
alimentation en tension Limited Voltage/Current
Numéro de fichier UL E174191
Données mécaniques
Poids [g] 109,5
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M22 x 1 / L = 38,8
Désignation du filetage M22 x 1
Matières boîtier: PA; écrou de fixation: PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
fonctionnement LED, RGB configurable
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 1
Accessoires nécessaires
Disque symbole
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm²
Diagrammes et courbes
consigne d’utilisation pertinent pour la fonction
fonctionnement assuré uniquement avec un disque symbole (à commander séparément)
1. fonctionnement assuré avec un disque en plastique
2. fonctionnement non assuré sans disque
3. fonctionnement assuré avec un disque en acier inox