Capteur de niveau continu (radar à ondes guidées)
LR8020
LR0000--BR34ASPKG/US
Capteur de niveau continu (radar à ondes guidées)
LR8020
LR0000--BR34ASPKG/US
- Pour le contrôle de niveau fiable de cuves
- Convient pour l'eau, les huiles et les réfrigérants-lubrifiants
- Système modulaire composé d'une unité électronique d'évaluation et d'une tige de sonde
- Adaptation à différentes hauteurs de conteneur grâce à la réduction due la tige de la sonde
- Communication et paramétrage facile via IO-Link
Pour les températures du process élevées : La température au raccord process est déterminante. La température réelle du fluide peut être plus élevée.
Pour les prises à 8 pôles les couleurs des fils conducteurs ne sont pas standardisées. Veuillez noter le branchement du détecteur et des prises (voir fiche technique). Veuillez noter l'information technique dans la rubrique "Téléchargements".
Configurer votre solution
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 4 |
---|---|
Longueur de la sonde L [mm] | 100...2000 |
Raccord process | taraudage G 3/4 filetage extérieur |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|---|
Application | pour les applications industrielles |
Fluides | Liquides |
Constante diélectrique du fluide | ≥ 1,8; (pour les fluides avec une constante diélectrique de 1,8...5 (par ex. huiles), un tube coaxial est nécessaire pour le fonctionnement) |
Fluides recommandés | eau; milieux aqueux; huiles; fluides à base d'huiles |
Température du process [°C] | -25...80; (90 < 1 h ; voir les précisions sous remarques) |
Tenue en pression [bar] | 16 |
Résistance à la dépression [mbar] | -1000 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 25 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | < 3 |
Principe de mesure | Radar à ondes guidées |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 4 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 4 |
---|---|
Sortie signal | signal de commutation; IO-Link |
Technologie | PNP/NPN |
Nombre des sorties TOR | 4 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Longueur de la sonde L [mm] | 100...2000 |
---|---|
Plage active A [mm] | L-40; (pour le réglage à l'huile et aux fluides à base d'huile: L-60) |
Plage inactive I1 / I2 [mm] | 30 / 10; (pour le réglage à l'huile et aux fluides à base d'huile: 30 / 30) |
Fréquence d'échantillonnage [Hz] | 4 |
Point de consigne haut SP [mm] | 15...L-30 | |
---|---|---|
Remarque sur le seuil de commutation SP |
|
|
Point de consigne bas rP [mm] | 10... L-35 | |
Remarque sur le seuil de déclenchement rP |
|
|
En pas de [mm] | 5 | |
Hystérésis [mm] | > 5 |
Exactitude / déviations
Répétabilité [mm] | ± 5 |
---|---|
Erreur de mesure [mm] | ± 7 |
Erreur d'offset [mm] | 5 |
Résolution [mm] | 1 |
Dérive / température par 10 K | ± 0,2 % |
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profils | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Mode SIO | oui | ||||
Type de port maître requis | A | ||||
Données process analogiques | 3 | ||||
Données process TOR | 4 | ||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 3,2 | ||||
DeviceID supportés |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...60 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...85 |
Indice de protection | IP 68; IP 69K; (7 jours / profondeur d'eau 1 m / 0,1 bar: IP 68) |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||
MTTF [Années] | 242 | ||||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 485,1 |
---|---|
Dimensions [mm] | Ø 50 / L = 86 |
Matières | inox (1.4301/304); inox (1.4404 / 316L); FKM; PEI |
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4305/303); raccordement sonde: inox (1.4435 / 316L); PTFE; FKM; Joint d'étanchéité: NBR fibre renforcée |
Raccord process | taraudage G 3/4 filetage extérieur |
Remarques
Remarques | Pour les températures du process élevées : La température au raccord process est déterminante. La température réelle du fluide peut être plus élevée. |
---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|
Diagrammes et courbes
Déviation de mesure D dans les limites de la zone active de la tige de sonde
|
|
---|