• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de niveau
  4. Utilisation dans le nettoyage et les lubrifiants-réfrigérants et les huiles hydrauliques
  5. LT3924

Capteur électronique pour niveau et température

LT3924

LT0728B-B-00KLSKG/US

Capteur électronique pour niveau et température

LT3924

LT0728B-B-00KLSKG/US

  • Contrôle de niveau fiable dans des conteneurs et réservoirs
  • Pour utilisation dans le domaine de l'eau, des huiles et des lubrifiants-réfrigérants
  • Réglage aisé de la fonction de commutation et des points de commutation
  • Contrôle de niveau et de température avec un seul appareil
  • Affichage LED à 4 digits bien visible
  • Réglage facile via des boutons-poussoirs ou paramétrage via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1
Réglage usine huiles minérales
Longueur de la sonde L [mm] 728
Application
Fluides lubrifiants aqueux; huiles; fluides à base d'huiles; eau; fluides similaires à l'eau
Constante diélectrique du fluide > 2
Ne pas utiliser pour : fluides à forte conduction; fluides adhérents; fluides pulvérulents; matières en vrac; acides; bases
Tenue en pression [MPa] 0,05
Remarque sur la tenue en pression
en cas de montage avec les accessoires de montage: E43001 - E43007, E43019
Lubrifiants
Température du fluide [°C] 0...35; (avec tube isolant thermique E43102 35...55 °C)
Huile
Température du fluide [°C] 0...70
Température du fluide de courte durée [°C] 0...90; (< 1 h)
Eau
Température du fluide [°C] 0...35; (avec tube isolant thermique E43102 35...55 °C)
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...30 DC
Consommation [mA] < 50
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] < 3
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties
Nombre total de sorties 2
Sortie signal signal de commutation; signal analogique; IO-Link
Technologie PNP/NPN
Nombre des sorties TOR 1
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20, inversible
Charge maxi [Ω] 500
Sortie analogique (tension) [V] 0...10, inversible
Résistance de charge min. [Ω] 2000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits thermique, pulsé
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Réglage usine huiles minérales
Longueur de la sonde L [mm] 728
Plage active A [mm] 585
Plage inactive I1 / I2 [mm] 104 / 39
Plage de réglage
Point de consigne haut SP [mm] 60...590
Point de consigne bas rP [mm] 50...580
En pas de [mm] 10
Point de référence réglé OP [mm] 200 - 240 - 280 - 310 - 350 - 390 - 420 - 460 - 500 - 530 - 570 - 610 - OFF
Hystérésis OP [mm] 4
Surveillance de la température
Etendue de mesure [°C] -20...90
Point de consigne haut SP [°C] -19,5...90
Point de consigne bas rP [°C] -20...89,5
En pas de [°C] 0,5
Résolution sortie de commutation [K] 0,5
Exactitude / déviations
Erreur de mesure [% de la valeur finale] ± 5
Répétabilité ± 2
Résolution [mm] 5
Signal zéro tension [V] 0
Signal zéro courant [mA] 4,0
Signal plein tension [V] 10
Signal plein courant [mA] 20
Surveillance de la température
Exactitude du seuil [K] ± 1,5
Résolution [K] 0,5
Temps de réponse dynamique T09 [s] 90
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; logique de commutation; sortie de courant / tension; position SP/rP; réglage OP; sélection des fluides; réglage offset; temporisation à l'enclenchement / au déclenchement
Interfaces
Interface de communication IO-Link
Type de transmission COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profils Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Mode SIO oui
Type de port maître requis A
Données process analogiques 4
Données process TOR 1
Temps de cycle de process min. [ms] 4,5
DeviceID supportés
Mode de fonctionnement DeviceID
default 1529
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...60
Température de stockage [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4
Tenue aux chocs
DIN EN 60068-2-27 15 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années] 223
Homologation UL
N° d'agrément UL H002
Données mécaniques
Poids [g] 509,75
Dimensions [mm] Ø 16
Matières inox (1.4301/304); inox (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV
Matières en contact avec le fluide PP
Afficheurs / éléments de service
Indication
Unité d'affichage 2 x LED, vert (cm, °C,)
état de commutation 1 x LED, jaune
valeurs mesurées affichage alphanumérique, 4 digits
Paramétrage affichage alphanumérique, 4 digits
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A