Détecteur pour vérins
MFH213
MFB3002BBPKG/B/AM/500/0,21M
Détecteur pour vérins
MFH213
MFB3002BBPKG/B/AM/500/0,21M
- Pour la signalisation des positions sur des vérins hydrauliques
- Tenue en pression jusqu'à 500 bar
- Extrêmement robuste grâce à la face active métallique
- Haute pression d'éclatement
- Durée de vie de plus de 10 millions de cycles de pression
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Portée [mm] | 1,8 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 41 |
Application
Caractéristique spécifique | Boîtier entièrement métallique |
---|---|
Application | vérin hydraulique |
Fluides | Détecte les métaux ferreux |
Pression d'éclatement min. [bar] | 2000 |
Tenue en pression [bar] | 500 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 23 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 1,6 |
Courant résiduel max. [mA] | 0,1 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 1000 |
Protection courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 1,8 |
---|
Exactitude / déviations
Hystérésis [% de Sr] | < 15 |
---|---|
Dérive du point de commutation [% de Sr] | 10 |
Répétabilité [% de Sr] | 10 |
Conditions d'utilisation
Pic de pression [bar] | 1000 |
---|---|
Température ambiante [°C] | -25...85 |
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Tenue aux chocs permanents |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [Années] | 1934 |
Données mécaniques
Poids [g] | 30,8 |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Type de montage | encastrable |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 41 |
Désignation du filetage | M12 x 1 |
Matières | boîtier: inox; Joint torique: FPM; anneau de support: PTFE |
Cycles de pression min. | 10 millions |
Couple de serrage [Nm] | < 25 |
Boîtier entièrement métallique | oui |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 0,21 m, PUR |
---|
Diagrammes et courbes
|
|
---|