- Produits
- MFS212
Détecteur magnétique tout inox
MFS212
MFK3060-BPKG/AM/G/US
Détecteur magnétique tout inox
MFS212
MFK3060-BPKG/AM/G/US
- Point de commutation sûr même en présence de tolérances mécaniques
- Distance de commutation élevée même à travers des métaux non magnétisables
- Point de commutation à stabilité thermique et reproductible
- Affichage bien visible de l'état de commutation
- Résistance élevée aux vibrations, aux chocs et aux coups
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Portée [mm] | 60; (par rapport à l'aimant M 4.0) |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|---|
Tenue en pression [bar] | 100 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 10 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 5000 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 60; (par rapport à l'aimant M 4.0) |
---|---|
Sensibilité magnétique [mT] | 1,2 |
Exactitude / déviations
Hystérésis [% de Sr] | 1...10 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...75 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...75 |
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 1401 |
Données mécaniques
Poids [g] | 28,5 |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Désignation du filetage | M12 x 1 |
Matières | boîtier: inox; face active: inox; fenêtre LED: PA |
Couple de serrage max pour presse-étoupe [Nm] | 11 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré; Couple de serrage: 11 Nm |
---|