• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs pour vannes
  4. Détecteurs pour actionneurs 1/4 de tour
  5. N95001

Détecteur inductif double NAMUR pour actionneurs 1/4 de tour

N95001

IND2004DN/T1/1D/2G

Détecteur inductif double NAMUR pour actionneurs 1/4 de tour

N95001

IND2004DN/T1/1D/2G

  • Pour la surveillance de la position des vannes
  • Pour la signalisation fiable des positions sur des actionneurs 1/4 de tour
  • Pour des applications en zones à risque d'explosion
  • Pour le raccordement à des circuits électriques à sécurité intrinsèque
  • Commande directe de l'électrovanne via le détecteur
  • ce
  • ccc
  • ukca
  • ex
  • iec
Caractéristiques du produit
Technologie NAMUR
Fonction de sortie 2 x normalement fermé
Portée [mm] 4
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 40 x 26 x 60
Application
Application Pour actionneurs standard avec fixation selon la norme VDI/VDE 3845
Données électriques
Raccordement sur amplificateurs de commutation oui
Amplificateurs raccordement à des circuits de sécurité intrinsèque certifiés avec les valeurs maximales : U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Tension nominale DC [V] 8,2; (1kΩ)
Consommation [mA] < 1; (bloqué; passant: > 2,2)
Classe de protection III
Sorties
Technologie NAMUR
Fonction de sortie 2 x normalement fermé
Fréquence de commutation DC [Hz] 250
Zone de détection
Portée [mm] 4
Portée réelle Sr [mm] 4 ± 10 %
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...70
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
Homologation BVS 03 ATEX E 131 X; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X
Marquage ATEX II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta -20...70°C
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta -20...80°C
II 1D Ex ia IIIB T20090°C Da Ta: -20...70°C
II 1D Ex ia IIIB T200100° C Da Ta: -20...80°C
CEM
EN 60947-5-6
Tenue aux chocs et aux vibrations 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [Années] 1232
Classification de sécurité
Capacité propre max. [nF] 150; (par circuit de sécurité intrinsèque)
Inductance propre max. [µH] 150; (par circuit de sécurité intrinsèque)
Données mécaniques
Poids [g] 175
Boîtier rectangulaire
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] 40 x 26 x 60
Matières boîtier: PBT; capot: PC
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 2 x LED, jaune
Remarques
Remarques
circuit d'électrovanne Ex-i :
raccordement à des circuits de sécurité intrinsèque certifiés avec les valeurs maximales :
U = 28 V DC / P = 2 W
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x M12; codage: A
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: Rd24; codage: A