- Produits
- Traitement d’images / identification
- Capteurs de vision
- Capteurs de vision 2D pour la détection et l’inspection d’objets
- O2D552
Capteur de reconnaissance d'objets
O2D552
O2DIRDKG/E1/E4/EF/GM/W/30/5A
Capteur de reconnaissance d'objets
O2D552
O2DIRDKG/E1/E4/EF/GM/W/30/5A
- Contrôle 2D combinable des contours et des surfaces pour une assurance qualité maximale
- Un logiciel convivial simplifie la mise en place des tâches d’inspection
- Des algorithmes puissants répondent aux besoins les plus exigeants
- Fonctionnement fiable dans des conditions de lumière changeantes
- Focus électrique sur les détails
Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière infrarouge |
---|---|
Résolution [px] | 1280 x 960 |
Taux de lecture max. [Hz] | 40 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 300; (24V DC typique) |
Consommation max. [mA] | 650; (18V DC, avec sorties commutées, clé mémoire actif) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Type de lumière | lumière infrarouge |
Longueur d'onde [nm] | 850 |
Détecteur d'images | détecteur d'images CMOS noir/blanc |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées TOR: 1; Nombre des sorties TOR: 2 |
---|
Entrées
Trigger | externe; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; interne |
---|---|
Nombre des entrées TOR | 1 |
Sorties
Technologie | PNP/NPN; (paramétrage) |
---|---|
Nombre des sorties TOR | 2; (configurable) |
Fonction de sortie | configurable |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 1 |
Courant max. par sortie [mA] | 100 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Taille du champ de vue [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portée de travail [mm] | > 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'objectif | grand angle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de lecture max. [Hz] | 40 |
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | via le PC avec ifm Vision Assistant |
---|
Interfaces
Interface de communication | Ethernet |
---|
Nombre des interfaces Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Standard de transmission | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Taux de transmission | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protocole | TCP/IP; PROFINET | ||||
Réglages usine |
|
||||
Type d'utilisation | Paramétrage; transmission de données |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -10...50 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...70 |
Humidité relative de l'air max. [%] | 90; (sans condensation) |
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] | 4000 |
Indice de protection | IP 65 |
Degré de pollution | 3 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||
Tenue aux vibrations |
|
||||
Sécurité photobiologique | groupe sans risque; (EN 62471) | ||||
Sécurité électrique |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 614,6 |
---|---|
Type de montage | montage vissé; (perçage M4 x 7mm) |
Dimensions [mm] | 45 x 45 x 86 |
Matières | boîtier: zamac protégé par pulvérisation; vitre avant: Gorillaglas; fenêtre LED: PC; bouton-poussoir: POM |
Matière des joints | FKM |
Couple de serrage [Nm] | 2,1 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eléments de service |
|
Accessoires
Accessoires en option |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - Ethernet
Connecteur: 1 x M12; codage: D; Corps: inox; Joint d'étanchéité: FKM |
Raccordement électrique - alimentation
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: inox |