• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Systèmes pour engins mobiles
  3. Caméras pour applications mobiles
  4. Caméras analogiques
  5. O2M211

Caméra analogique pour engins mobiles

O2M211

O2MXOOKG/A1/GM/170/M

Caméra analogique pour engins mobiles

O2M211

O2MXOOKG/A1/GM/170/M

  • Sortie vidéo analogique pour la surveillance de recul dans les engins mobiles
  • Boîtier encapsulé, résistant aux intempéries
  • Résistance élevée aux vibrations et aux chocs
  • Chauffage de la lentille régulé en fonction de la température
  • Autorisation de type CE E4
Caractéristiques du produit
Résolution [px] 640 x 480
Angle d'ouverture [°] 170 x 117
Application
Caractéristique spécifique câble blindé
Application Fonction mirroir intégrée
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 12...32 DC
Consommation [mA] < 280; (avec chauffage lentille)
Protection contre les surcharges oui
Détecteur d'images ¼'' 4:3 VGA CMOS détecteur d'images couleurs
Courant de pointe au démarrage max. [mA] 1000
Durée courant de pointe au démarrage [ms] 2
Sorties
Sortie vidéo PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω
Zone de détection
Taille du champ de vue [mm]
Portée de travail [m] champ de vue [m]
1 22,86 x 3,26
2 45,72 x 6,53
3 68,58 x 9,79
4 91,44 x 13,05
5 114,30 x 16,32
Résolution [px] 640 x 480
Angle d'ouverture [°] 170 x 117
Sensibilité lumineuse [LUX] < 0,05
Zone dynamique [dB] > 80
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...85
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 67; IP 69K
Tests / homologations
CEM
DIN EN 61000-6-4 pour environnements industriels
DIN EN 61000-6-2 pour environnements industriels
UN-ECE R10
Tenue aux chocs
50 g
Tenue aux vibrations
Gamme de fréquence 24...2000 Hz (15,3 x 9,81 m/s²)rms
PSD (g²/Hz) 0,04...0,1
Essai au brouillard salin
IEC 60068-5-52
Données mécaniques
Poids [g] 301,7
Dimensions [mm] Ø 55 / L = 52
Matières boîtier: PC/ABS; lentille frontale: polyamide renforcé de fibres de verre
Accessoires
Fourniture
Kit de montage:, E2M210
vis: 2 x M6 x 20
rondelles
Ecrous: 2 x M6, autobloquant
revêtement antidérapant
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 0,5 m, blindé; blindage raccordé
Connecteur: 1 x M16; codage: A; Prolongateur blindé: true