• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Traitement d’images / identification
  3. Capteurs de vision
  4. Capteurs de vision 2D pour la détection et l’inspection d’objets
  5. O2U552

Capteur de reconnaissance d'objets

O2U552

O2UIRDKG/E1/E2/E4/IO/EF/GM/W/5A

Capteur de reconnaissance d'objets

O2U552

O2UIRDKG/E1/E2/E4/IO/EF/GM/W/5A

  • Capteur de vision 2D universel pour le contrôle qualité et l’identification (détection de contours, analyse BLOB, lecture de codes 1D/2D, OCR)
  • LED infrarouges intégrées pour un éclairage optimal des composants, des codes ou des caractères
  • Interfaces process intégrées : TCP/IP, Ethernet/IP, ProfiNet, IO-Link
  • Fonctionnement fiable dans des conditions de lumière changeantes
  • Clé mémoire intégrée
  • interface process IO-Link
  • ce
  • ukca
  • iolink
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière infrarouge
Résolution [px] 1280 x 960
Taux de lecture max. [Hz] 40
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...30 DC
Consommation [mA] < 380; (18V DC typique)
Consommation max. [mA] < 800 (18V DC, avec sorties commutées, clé mémoire actif )
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm] 850
Détecteur d'images détecteur d'images CMOS noir/blanc
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées TOR: 1; Nombre des sorties TOR: 2
Entrées
Trigger externe; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP; IO-Link; interne
Nombre des entrées TOR 1
Sorties
Technologie PNP/NPN; (paramétrage)
Nombre des sorties TOR 2; (configurable)
Fonction de sortie configurable
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant max. par sortie [mA] 100
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Taille du champ de vue [mm]
distance champ de vue
15 -
35 25 x 19
85 55 x 41
200 124 x 93
500 304 x 228
1000 604 x 453
2000 1204 x 903
5000 3004 x 2253
Portée de travail [mm] > 35
Résolution [px] 1280 x 960
Type d'objectif grand angle
Codes lisibles Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code
Qualité du code basée sur
ISO / IEC 15415
ISO / IEC 15416
AIM DPM
ISO/IEC TR 29158
SEMI T10
Caractères lisibles Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print
Reconnaissance de texte oui
Lecture omnidirectionnelle oui
Inclinaison max. par rapport au niveau d'image [°] 45
Taux de lecture max. [Hz] 40
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage touche multifonctions; via le PC avec ifm Vision Assistant
Interfaces
Interface de communication Ethernet; IO-Link
Ethernet
Nombre des interfaces Ethernet 1
Standard de transmission 10Base-T; 100Base-TX
Taux de transmission 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protocole TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP
Réglages usine
Adresse IP: 192.168.0.69
masque de sous-réseau: 255.255.255.0 (Class C)
adresse IP passerelle: 192.168.0.201
adresse MAC: voir l'étiquette
Type d'utilisation Paramétrage; transmission de données
IO-Link
Type de transmission COM3 (230,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.1
Type de port maître requis A
IO-Link
DeviceID supportés
Mode de fonctionnement DeviceID
default 1699
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -10...50
Température de stockage [°C] -40...70
Humidité relative de l'air max. [%] 90; (sans condensation)
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] 4000
Indice de protection IP 65
Degré de pollution 3
Tests / homologations
CEM
EN IEC 61000-6-4 émission pour environnements industriels
EN IEC 61000-6-2 immunité aux parasites pour environnements industriels
Tenue aux chocs
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / non répétitifs
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / répétitifs
Tenue aux vibrations
EN 60068-2-6 2 g (10 ... 150 Hz)
Sécurité photobiologique groupe sans risque; (EN 62471)
Sécurité électrique
EN IEC 61010-2-201 alimentation électrique seulement via circuits TBTP
Données mécaniques
Poids [g] 599,5
Type de montage montage vissé; (perçage M4 x 7mm)
Dimensions [mm] 45 x 45 x 86
Matières boîtier: zamac protégé par pulvérisation; vitre avant: Gorillaglas; fenêtre LED: PC; bouton-poussoir: POM
Matière des joints FKM
Couple de serrage [Nm] 2,1
Afficheurs / éléments de service
Indication
Fonction 2 x LED, vert
Fonction 2 x LED, jaune
touche multifonctions 2 x LED, vert/jaune
Eléments de service
1 touche multifonctions
Accessoires
Accessoires en option
Accessoires de montage
Vitres de protection
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - Ethernet
Connecteur: 1 x M12; codage: D; Corps: inox; Joint d'étanchéité: FKM
Raccordement électrique - alimentation
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: inox