Caractéristiques du produit
Type de lumière |
lumière infrarouge |
Résolution [px] |
1280 x 960 |
Taux de lecture max. [Hz] |
40 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
18...30 DC |
Consommation [mA] |
< 380; (18V DC typique) |
Consommation max. [mA] |
< 800 (18V DC, avec sorties commutées, clé mémoire actif ) |
Classe de protection |
III |
Protection inversion de polarité |
oui |
Type de lumière |
lumière infrarouge |
Longueur d'onde [nm] |
850 |
Détecteur d'images |
détecteur d'images CMOS noir/blanc |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties |
Nombre des entrées TOR: 1; Nombre des sorties TOR: 2 |
Entrées
Trigger |
externe; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP; IO-Link; interne |
Nombre des entrées TOR |
1 |
Sorties
Technologie |
PNP/NPN; (paramétrage) |
Nombre des sorties TOR |
2; (configurable) |
Fonction de sortie |
configurable |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] |
2 |
Courant max. par sortie [mA] |
100 |
Protection courts-circuits |
oui |
Version protection courts-circuits |
pulsé |
Protection surcharges |
oui |
Zone de détection
Taille du champ de vue [mm] |
distance |
champ de vue |
15 |
- |
35 |
- |
85 |
- |
200 |
38 x 29 |
500 |
96 x 72 |
1000 |
192 x 144 |
2000 |
384 x 288 |
5000 |
960 x 720 |
|
Portée de travail [mm] |
> 200 |
Résolution [px] |
1280 x 960 |
Type d'objectif |
téléobjectif |
Codes lisibles |
Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code |
Qualité du code basée sur |
|
|
ISO / IEC 15415 |
|
|
ISO / IEC 15416 |
|
|
AIM DPM |
|
|
ISO/IEC TR 29158 |
|
|
SEMI T10 |
|
Caractères lisibles |
Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print |
Reconnaissance de texte |
oui |
Lecture omnidirectionnelle |
oui |
Inclinaison max. par rapport au niveau d'image [°] |
45 |
Taux de lecture max. [Hz] |
40 |
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage |
touche multifonctions; via le PC avec ifm Vision Assistant |
Interfaces
Interface de communication |
Ethernet; IO-Link |
Ethernet
Nombre des interfaces Ethernet |
1 |
Standard de transmission |
10Base-T; 100Base-TX |
Taux de transmission |
10 MBit/s; 100 MBit/s |
Protocole |
TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP |
Réglages usine |
Adresse IP: 192.168.0.69 |
masque de sous-réseau: 255.255.255.0 (Class C) |
adresse IP passerelle: 192.168.0.201 |
adresse MAC: voir l'étiquette |
|
Type d'utilisation |
Paramétrage; transmission de données |
IO-Link
Type de transmission |
COM3 (230,4 kBaud) |
Révision IO-Link |
1.1 |
Type de port maître requis |
A |
DeviceID supportés |
Mode de fonctionnement |
DeviceID |
default |
1699 |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
-10...50 |
Température de stockage [°C] |
-40...70 |
Humidité relative de l'air max. [%] |
90; (sans condensation) |
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] |
4000 |
Indice de protection |
IP 65 |
Degré de pollution |
3 |
Tests / homologations
CEM |
EN IEC 61000-6-4 émission |
pour environnements industriels |
EN IEC 61000-6-2 immunité aux parasites |
pour environnements industriels |
|
Tenue aux chocs |
EN 60068-2-27 |
50 g 11 ms / non répétitifs |
EN 60068-2-27 |
40 g 6 ms / répétitifs |
|
Tenue aux vibrations |
EN 60068-2-6 |
2 g (10 ... 150 Hz) |
|
Sécurité photobiologique |
groupe sans risque; (EN 62471) |
Sécurité électrique |
EN IEC 61010-2-201 |
alimentation électrique seulement via circuits TBTP |
|
Données mécaniques
Poids [g] |
603,2 |
Type de montage |
montage vissé; (perçage M4 x 7mm) |
Dimensions [mm] |
45 x 45 x 86 |
Matières |
boîtier: zamac protégé par pulvérisation; vitre avant: Gorillaglas; fenêtre LED: PC; bouton-poussoir: POM |
Matière des joints |
FKM |
Couple de serrage [Nm] |
2,1 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
Fonction |
2 x LED, vert |
Fonction |
2 x LED, jaune |
touche multifonctions |
2 x LED, vert/jaune |
|
Eléments de service |
|
Accessoires
Accessoires en option |
Accessoires de montage |
Vitres de protection |
|
Remarques
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique - Ethernet
|
Connecteur: 1 x M12; codage: D; Corps: inox; Joint d'étanchéité: FKM |
Raccordement électrique - alimentation
|
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: inox |