Barrage photoélectrique récepteur
OF5019
OFE-FPKG
Barrage photoélectrique récepteur
OF5019
OFE-FPKG
- Forme de construction compacte pour utilisation dans des encombrements étroits
- Boîtier robuste en métal pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
- Eclairage/obscurcissement programmable
- Grande portée
- Indication par LED pour le contrôle de disponibilité, état de commutation et fonction
Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière infrarouge |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Application
Principe de fonctionnement | Barrage photoélectrique |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 25 |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | oui |
Type de lumière | lumière infrarouge |
Longueur d'onde [nm] | 880 |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | éclairement / obscurcissement; (programmable) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 320 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Emetteur / récepteur | récepteur |
---|---|
Portée [m] | < 4 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 990 |
Données mécaniques
Poids [g] | 73 | |
---|---|---|
Boîtier | boîtier fileté | |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 60 | |
Désignation du filetage | M12 x 1 | |
Matières | laiton nickelé | |
Matière lentille |
|
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|
Diagrammes et courbes
courbe capacité de réserve
|
|
---|