• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto
  4. Tous les détecteurs optoélectroniques
  5. OG0028

Barrage photoélectrique émetteur

OG0028

OGS-OOOA

Barrage photoélectrique émetteur

OG0028

OGS-OOOA

  • Portée très élevée
  • Large plage de tension d'alimentation AC/DC
  • Boîtier robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Affichage LED pour le contrôle de l'état de fonctionnement
  • ce
  • ccc
  • ukca
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière infrarouge
Boîtier boîtier fileté
Application
Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique
Données électriques
Fréquence AC [Hz] 47...63
Tension d'alimentation [V] 20...250 AC/DC
Consommation [mA] < 5
Classe de protection II
Type de lumière lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm] 880
Sorties
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Emetteur / récepteur émetteur
Portée [m] < 15
Portée réglable non
Diamètre max. du spot lumineux [mm] 2000
Dimensions du spot lumineux valables pour pour la portée maximale
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
MTTF [Années] 1662
Données mécaniques
Poids [g] 120,9
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 78,5
Désignation du filetage M18 x 1
Matières PBT
Matière lentille
PMMA
Afficheurs / éléments de service
Indication
fonctionnement 1 x LED, vert
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²