• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto
  4. Tous les détecteurs optoélectroniques
  5. OG0034

Système réflexion directe

OG0034

OGT-HBOA

Système réflexion directe

OG0034

OGT-HBOA

  • Réglage intuitif de la sensibilité par appui sur une touche
  • Affichage LED pour le contrôle de l'état de commutation et le fonctionnement
  • Avec étage de sortie AC/DC combiné
  • Boîtier robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • ce
  • ccc
  • ukca
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière infrarouge
Boîtier boîtier fileté
Application
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Données électriques
Fréquence AC [Hz] 47...63
Tension d'alimentation [V] 20...250 AC/DC
Classe de protection II
Protection inversion de polarité non
Type de lumière lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm] 880
Sorties
Fonction de sortie éclairement
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 8
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] 8
Courant de sortie minimum [mA] 5
Courant résiduel max. [mA] 1,7
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] 90; (180 (...40 °C))
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 90; (180 (...40 °C))
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] 600; (20 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC [Hz] 25
Fréquence de commutation DC [Hz] 25
Résistance courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 1...600; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %)
Diamètre max. du spot lumineux [mm] 169
Dimensions du spot lumineux valables pour pour la portée maximale
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
MTTF [Années] 338
Données mécaniques
Poids [g] 121,3
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 78,5
Désignation du filetage M18 x 1
Matières PBT
Matière lentille
PMMA
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, rouge
Fonction 1 x LED, rouge clignote
Raccordement électrique
Protection nécéssaire fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 2 A; rapide
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Remarques
Recommandation : vérifier le bon fonctionnement de l'appareil après un court-circuit.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
Diagrammes et courbes
courbe capacité de réserve