• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. OG5096

Barrage photoélectrique récepteur

OG5096

OGE-FPKG/V4A/US-100

Barrage photoélectrique récepteur

OG5096

OGE-FPKG/V4A/US-100

article arrêté
Article de remplacement: OGE200 + OGS200 ou OGE500 + OGS500 Comparaison de produits: OG5096 / OGE200 / OGE500 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Bedingt_durch_die_geaenderte_Lichtart_muessen_Sender_und_Empfaenger_zusammen_ersetzt_werden
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière infrarouge
Boîtier boîtier fileté
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés; Sortie de contrôle
Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] < 24
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm] 880
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie éclairement / obscurcissement; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Sortie de contrôle oui
Chute de tension max. sortie de contrôle [V] 3,5
Courant de sortie sortie de contrôle [mA] 10
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 500
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Emetteur / récepteur récepteur
Portée [m] < 15
Portée réglable oui
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
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 70,5
Désignation du filetage M18 x 1
Matières inox (1.4404 / 316L); PBT
Matière lentille
PMMA
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Fonction 1 x LED, rouge
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré