Détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
OGH282
OGH-HNKG/US/CUBE/100MM
Détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
OGH282
OGH-HNKG/US/CUBE/100MM
- Boîtier en métal carré robuste avec filetage M18 latéral
- Boîtier peu encombrant approprié pour des espaces limités
- Suppression précise de l'arrière-plan
- Immédiatement opérationnel grâce au réglage fixe
- Très bon rapport qualité-prix
Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière rouge |
---|---|
Boîtier | rectangulaire avec filetage M18 |
Application
Caractéristique spécifique | Suppression de l'arrière-plan |
---|---|
Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 25 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Type de lumière | lumière rouge |
Longueur d'onde [nm] | 645 |
Sorties
Technologie | NPN |
---|---|
Fonction de sortie | éclairement |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 1000 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | < 100; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %) |
---|---|
Portée objet blanc (rémission 90 %) [mm] | < 100 |
Portée objet gris (rémission 18 %) [mm] | < 100 |
Portée objet noir (rémission 6 %) [mm] | < 100 |
Portée réglable | non |
Diamètre max. du spot lumineux [mm] | 7 |
Dimensions du spot lumineux valables pour | pour la portée maximale |
Suppression de l'arrière-plan | oui |
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profils | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||||
Mode SIO | oui | ||||||||
Type de port maître requis | A | ||||||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 10 | ||||||||
Données process IO-Link (cyclique) |
|
||||||||
Fonctions IO-Link (acyclique) | étiquette électronique spécifique application; compteur horaire; compteur du nombre de commutations | ||||||||
DeviceID supportés |
|
||||||||
Remarque |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...60 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...60 |
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 782 | ||||||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 60 | |
---|---|---|
Boîtier | rectangulaire avec filetage M18 | |
Dimensions [mm] | 52,6 x 19,1 x 35,9 | |
Désignation du filetage | M18 x 1 | |
Matières | zamac; PEI | |
Matière lentille |
|
|
Orientation de la lentille | détection latérale |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|
Données supplémentaires
Répétabilité / précision: 6 σ
répétabilité des valeurs mesurées | ||
Abstand | blanc (90 % rémission) | Noir (rémission 6 %...90 %) |
20 mm | 0,5 mm | 1,0 mm |
50 mm | 0,8 mm | 2,0 mm |
100 mm | 1,5 mm | 4,5 mm |
Précision | ||
Abstand | blanc (90 % rémission) | Noir (rémission 6 %...90 %) |
20 mm | ± 1,5 mm | ± 1,8 mm |
50 mm | ± 3,0 mm | ± 3,5 mm |
100 mm | ± 5,0 mm | ± 6,5 mm |
Les valeurs sont valables pour les conditions suivantes : | |
Lumière parasite sur l'objet | < 10 klx |
conditions ambiantes constantes | 23 °C / 960 hPa |
temps de mise sous tension minimum en minutes | 10 |