• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. OGH505

Détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan

OGH505

OGH-HPKG/US100

Détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan

OGH505

OGH-HPKG/US100

  • Boîtier robuste en inox pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Suppression précise de l'arrière-plan
  • Réglage intuitif de la sensibilité par appui sur une touche
  • Eclairage/obscurcissement programmable
  • Vaste gamme de composants de fixation pour un montage rapide et simple
article arrêté
Article de remplacement: OGH500 Comparaison de produits: OGH505 / OGH500 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
  • cul
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière rouge
Boîtier boîtier fileté
Application
Caractéristique spécifique Suppression de l'arrière-plan
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 25
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière rouge
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie éclairement
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 150; (200 (...60 °C))
Fréquence de commutation DC [Hz] 1000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] < 100; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %)
Portée objet blanc (rémission 90 %) [mm] < 100
Portée objet gris (rémission 18 %) [mm] < 100
Portée objet noir (rémission 6 %) [mm] < 100
Portée réglable non
Diamètre max. du spot lumineux [mm] 9
Dimensions du spot lumineux valables pour Portée
Suppression de l'arrière-plan oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [Années] 362
Données mécaniques
Poids [g] 60
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 72
Désignation du filetage M18 x 1
Matières boîtier: inox (1.4404 / 316L); Joint d'étanchéité: EPDM
Matière lentille
PMMA
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Remarques
Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A