• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto
  4. Tous les détecteurs optoélectroniques
  5. OGH581

Détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan

OGH581

OGH-FNKG/US/CUBE

Détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan

OGH581

OGH-FNKG/US/CUBE

  • Boîtier en métal carré robuste avec filetage M18 latéral
  • Boîtier peu encombrant approprié pour des espaces limités
  • Suppression précise de l'arrière-plan
  • Eclairage/obscurcissement programmable
  • Réglage intuitif de la sensibilité par appui sur une touche
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière rouge
Boîtier rectangulaire avec filetage M18
Application
Caractéristique spécifique Suppression de l'arrière-plan
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] 25
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière rouge
Longueur d'onde [nm] 645
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie éclairement / obscurcissement; (programmable)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 1000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 15...200; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %)
Portée objet blanc (rémission 90 %) [mm] 15...200
Portée objet gris (rémission 18 %) [mm] 15...200
Portée objet noir (rémission 6 %) [mm] 15...200
Portée réglable oui
Diamètre max. du spot lumineux [mm] 13
Dimensions du spot lumineux valables pour pour la portée maximale
Suppression de l'arrière-plan oui
Interfaces
Interface de communication IO-Link
Type de transmission COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profils Measuring Sensor, Identification and Diagnosis, Switching Signal Channel, Teach Channel
Mode SIO oui
Type de port maître requis A
Temps de cycle de process min. [ms] 10
Données process IO-Link (cyclique)
Fonction longueur en bits
valeur process 16
état d'appareil 4
informations de commutation binaires 1
Fonctions IO-Link (acyclique) étiquette électronique spécifique application; compteur horaire; compteur du nombre de commutations
DeviceID supportés
Mode de fonctionnement DeviceID
default 1165
Remarque
Pour d'autres informations voir le fichier pdf IODD sous "Téléchargements"
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...60
Température de stockage [°C] -40...60
Indice de protection IP 65; IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [Années] 782
Homologation UL
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
alimentation en tension Class 2
Numéro de fichier UL E174191
Données mécaniques
Poids [g] 60
Boîtier rectangulaire avec filetage M18
Dimensions [mm] 52,6 x 19 x 35,6
Désignation du filetage M18 x 1
Matières zamac; PEI
Matière lentille
PEI
Orientation de la lentille détection latérale
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Accessoires
Fourniture
écrou de fixation: 1
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A
Diagrammes et courbes
a: détecteur
b: objet
c: arrière-plan
x: distance détecteur / objet [mm]
y: distance min. objet / arrière-plan [mm]
courbe de précision
x: distance détecteur / objet [mm]
y: distance min. objet / arrière-plan [mm]
1 = objet noir (6 % rémission) , arrière-plan blanc (rémission 90 %)
2 = objet gris (18 % rémission) , arrière-plan blanc (rémission 90 %)
3 = objet blanc (90 % rémission) , arrière-plan blanc (rémission 90 %)
Données supplémentaires
Répétabilité / précision: 6 σ
répétabilité des valeurs mesurées
Abstand blanc (90 % rémission) Noir (rémission 6 %...90 %)
20 mm 0,5 mm 1,0 mm
50 mm 0,8 mm 2,0 mm
100 mm 1,5 mm 4,5 mm
150 mm 3,0 mm 9,0 mm
200 mm 6,0 mm 20,0 mm
Précision
Abstand blanc (90 % rémission) Noir (rémission 6 %...90 %)
20 mm ± 2,0 mm ± 2,5 mm
50 mm ± 3,5 mm ± 4,5 mm
100 mm ± 6,0 mm ± 7,5 mm
150 mm ± 7,5 mm ± 11,0 mm
200 mm ± 10,0 mm ± 17,0 mm
Les valeurs sont valables pour les conditions suivantes :
Lumière parasite sur l'objet < 10 klx
conditions ambiantes constantes 23 °C / 960 hPa
temps de mise sous tension minimum en minutes 10