• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto
  4. Tous les détecteurs optoélectroniques
  5. OGH701

Cellule réflexion directe LASER

OGH701

OGHLFNKG/US100

Cellule réflexion directe LASER

OGH701

OGHLFNKG/US100

  • Détection fiable de très petits objets
  • Boîtier robuste en inox pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Classe de protection laser 1 pour répondre aux exigences de l'industrie automobile
  • Orientation simple par spot laser visible
  • Suppression précise de l'arrière-plan
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière rouge
Classe de protection laser 1
Boîtier boîtier fileté
Application
Caractéristique spécifique Suppression de l'arrière-plan
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière rouge
Durée de vie typique [h] 50000
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie éclairement / obscurcissement; (programmable)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 1000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 20...200; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %)
Portée objet blanc (rémission 90 %) [mm] 20...200
Portée objet gris (rémission 18 %) [mm] 20...100
Portée objet noir (rémission 6 %) [mm] 20...70
Portée réglable oui
Diamètre de l'objet le plus petit détectable [mm] 1,5
Diamètre max. du spot lumineux [mm] 1,2
Suppression de l'arrière-plan oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -10...60
Indice de protection IP 65; IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
Classe de protection laser 1
Remarque protection laser
Attention: lumière laser
Classe laser: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
conforme à 21 CFR Part 1040 à l'exception des déviations suivant Laser Notice No. 50, juin 2007.
MTTF [Années] 497
Données mécaniques
Poids [g] 62,3
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 72
Désignation du filetage M18 x 1
Matières inox (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU
Matière lentille
PMMA
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Remarques
Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A
Diagrammes et courbes
a: détecteur
b: objet
c: arrière-plan
x: distance détecteur / objet [mm]
y: distance min. objet / arrière-plan [mm]
courbe de précision
x: distance détecteur / objet [mm]
y: distance min. objet / arrière-plan [mm]
1 = objet noir (6 % rémission) , arrière-plan blanc (rémission 90 %)
2 = objet gris (18 % rémission) , arrière-plan blanc (rémission 90 %)
3 = objet blanc (90 % rémission) , arrière-plan blanc (rémission 90 %)