• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto
  4. Tous les détecteurs optoélectroniques
  5. OI5003

Système réflexion directe

OI5003

OIT-FPKG

Système réflexion directe

OI5003

OIT-FPKG

  • Plage de détection très élevée
  • Avec boîte de raccordement orientable sur 90°
  • Eclairage/obscurcissement programmable
  • Large plage de tension d'alimentation
  • Possibilité raccordement en option pour conducteur de fibres optiques
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière infrarouge
Boîtier boîtier fileté
Application
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...55 DC
Consommation [mA] 30; ((24 V))
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm] 880
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie éclairement / obscurcissement; (programmable)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 100
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 3...700; (papier blanc 200 x 200 mm)
Portée réglable oui
Diamètre max. du spot lumineux [mm] 122
Dimensions du spot lumineux valables pour pour la portée maximale
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
MTTF [Années] 659
Données mécaniques
Poids [g] 125,5
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 125
Désignation du filetage M30 x 1,5
Matières PBT; PPO modifié
Matière lentille
PMMA
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
tournevis
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Bornes de raccordement: ...1,5 mm²; Gaine de câble: Ø 7...13 mm; Presse-étoupe: M20 X 1,5
Diagrammes et courbes
courbe capacité de réserve