• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. OS0030

Système réflex

OS0030

OSR-FBOA/T

Système réflex

OS0030

OSR-FBOA/T

  • Portée très élevée
  • Eclairage/obscurcissement programmable
  • Avec étage de sortie AC/DC combiné et technologie 2 fils
  • Boîtier robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Réglage intuitif de la sensibilité et de la fonction de temporisation via un potentiomètre
article arrêté
Article de remplacement: OS0025 Comparaison de produits: OS0030 / OS0025 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ccc
  • ce
  • cul
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière infrarouge
Boîtier rectangulaire
Application
Principe de fonctionnement Système réflex
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 20...250 AC/DC
Classe de protection II
Protection inversion de polarité non
Type de lumière lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm] 950
Sorties
Fonction de sortie éclairement / obscurcissement; (programmable)
Courant de sortie minimum [mA] 15
Courant résiduel max. [mA] 8
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] 2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC [Hz] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 250
Résistance courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée sur réflecteur "nid d'abeille" [m] 10; (Réflecteur « nid d’abeille » Ø 80 E20005)
Portée réglable oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [Années] 261
Données mécaniques
Poids [g] 264,8
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 80 x 28 x 95
Matières PPO modifié
Matière lentille
verre
Orientation de la lentille détection latérale
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Raccordement électrique
Protection nécéssaire fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 2 A; rapide
Accessoires
Fourniture
Equerre de fixation: 1, E20210
tournevis
Remarques
Remarques
Recommandation : vérifier le bon fonctionnement de l'appareil après un court-circuit.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Bornes de raccordement: ...1,5 mm²; Presse-étoupe: M20 X 1,5