• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto
  4. Barrières de mesure
  5. OY5100

barrière de mesure

OY5100

OYA0140-15-0-10-C-3-IO

barrière de mesure

OY5100

OYA0140-15-0-10-C-3-IO

  • Mesure simple d'objets dans l’intralogistique sans grand effort de programmation
  • Haute résolution pour une détection précise des objets
  • Intégration facile via interface IO-Link standardisée
  • Évaluation sélective de faisceaux pour déterminer les dimensions ou les distances entre les objets
  • ce
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière infrarouge
Technologie PNP/NPN; (paramétrage)
Indice de protection IP 65; IP 67
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 19,2...28,8 DC
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité max. [ms] 300
Type de lumière lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm] 880
Récepteur
Consommation [mA] 85
Émetteur
Consommation [mA] 15
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1
Sorties
Technologie PNP/NPN; (paramétrage)
Nombre des sorties TOR 1
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant max. par sortie [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 16
Protection courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Zone de détection
Nombre de faisceaux 15
Hauteur du champ de détection [mm] 140
Largeur du champ de détection (puissance lumineuse basse) [m] 0...2
Largeur du champ de détection (haute puissance lumineuse) [m] 1...10
Distance des faisceaux [mm] 10
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage hystérésis / fenêtre; deuxième point de commutation; Temporisation à l'enclenchement et au déclenchement ; opérations de démarrage; Fonction Teach; éclairement / obscurcissement
Interfaces
Interface de communication IO-Link
Type de transmission COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profils Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel
Mode SIO oui
Type de port maître requis A
Temps de cycle de process min. [ms] 10
Données process IO-Link (cyclique)
Fonction longueur en bits
valeur process 80
état d'appareil 4
informations de commutation binaires 2
Fonctions IO-Link (acyclique) étiquette électronique spécifique application; compteur horaire
DeviceID supportés
Mode de fonctionnement DeviceID
default 1399
Remarque
Pour d'autres informations voir le fichier pdf IODD sous "Téléchargements"
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -10...55
Température de stockage [°C] -25...70
Indice de protection IP 65; IP 67
Résistance max. de la lumière parasite [klx] 10
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 3 V
EN 55011 classe A
Tenue aux vibrations
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz amplitude 1mm, durée du cycle de fréquence 5 mn, durée de présence par axe à une fréquence de résonance ou à 55 Hz: 30 mn
Tenue aux chocs
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms demi-sinusoïdal ; 3 chocs dans chaque direction des 3 axes des coordonnées
MTTF [Années] 389
Données mécaniques
Poids [g] 1079,1
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 213 x 28 x 30
Matières boîtier: aluminium; vitre avant: PC
Longueur L [mm] 213
Afficheurs / éléments de service
Indication
émetteur 2 LED
récepteur 3 LED
Accessoires
Fourniture
équerre de montage: 2
adaptateurs de montage: 2
Ecrous
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - récepteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A
Raccordement électrique - émetteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A