• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. PC9010

Transmetteur de pression

PC9010

PT-500PSBU76-B-DVG/US/ /W

Transmetteur de pression

PC9010

PT-500PSBU76-B-DVG/US/ /W

  • Détection fiable de la pression de système dans les applications industrielles
  • Résistance élevée aux vibrations et aux chocs
  • Très bonne répétabilité et faible dérive de la courbe caractéristique
  • Boîtier en acier inoxydable compact et robuste pour utilisation dans des encombrements étroits
  • ce
  • ukca
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 1
Etendue de mesure [psi] 0...5000
Raccord process taraudage 7/16" - 20 UNF (SAE) filetage extérieur
Application
Application pour les applications mobiles
Fluides milieux liquides et gazeux
Température du fluide [°C] -40...90
Pression d'éclatement min. [psi] 23200
Tenue en pression [psi] 8700
Type de pression pression relative
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 8...36 DC
Consommation [mA] < 6
Résistance d'isolation min. [MΩ] 100; (80 V DC)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties
Nombre total de sorties 1
Sortie signal signal analogique
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (tension) [V] 0...5
Résistance de charge min. [Ω] 2000
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure [psi] 0...5000
Exactitude / déviations
Répétabilité [% du gain] < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K)
Exactitude type [% du gain] < ± 1,0; (inclut dérive due au couple de serrage)
Ecart de linéarité [% du gain] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)
Déviation hystérésis [% du gain] < ± 0,2
Stabilité à long terme [% du gain] < ± 0,1; (par 6 mois)
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] < ± 0,15; (-25...90 °C)
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] < ± 0,15; (-25...90 °C)
Temps de réponse
Temps de réponse indicielle de la sortie analogique [ms] 8
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...90
Température de stockage [°C] -40...90
Indice de protection IP 67; IP 69K
Tests / homologations
CEM
DIN EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
immunité aux parasites selon la directive automobile 1995/54/CE, 2004/104 CE, 2005/83/CE
ISO 11452-2 100 V/m
ISO 11452-4 100 mA / niveau de sévérité 4
ISO 7637-2 niveau de sévérité 4
émission CISPR 25
DIN EN 61000-6-1
DIN EN 61000-6-4
Tenue aux chocs
DIN EN 68-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN EN 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années] 865
Données mécaniques
Poids [g] 74,5
Matières inox (1.4404 / 316L); PA PACM 12 (TROGAMID)
Matières en contact avec le fluide inox (1.4404 / 316L); FPM Viton
Cycles de pression min. 50 millions
Raccord process taraudage 7/16" - 20 UNF (SAE) filetage extérieur
Orifice d'étranglement intégré oui
Remarques
Remarques
BFSL = Best Fit Straight Line (la meilleure droite)
LS = réglage des valeurs limites
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A