- Produits
- PI2097
Capteur de pression affleurant avec afficheur
PI2097
PI-001BRES30-MFRKG/US/ /P
Capteur de pression affleurant avec afficheur
PI2097
PI-001BRES30-MFRKG/US/ /P
- Mesure de niveau et détection de valeur limite combinées avec sortie analogique/de commutation
- Résistant au nettoyage haute pression avec des nettoyants agressifs
- Pour utilisation dans une plage de températures élevées dans le domaine de la technique de process
- Design aseptique pour répondre aux exigences de l'industrie alimentaire et des boissons
- Montage encasté dans des cuves et tuyaux
article arrêté
Date d'arrêt: 03/31/2024
Date d'arrêt: 03/31/2024
Article de remplacement: PI1009 ou PI1707 Comparaison de produits: PI2097 / PI1009 / PI1707 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Ne plus utiliser pour de nouveaux projets. il n’y a plus aucun adaptateur disponible comme accessoire
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1 | ||
---|---|---|---|
Etendue de mesure |
|
||
Raccord process | taraudage Aseptoflex filetage extérieur Aseptoflex |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|---|
Application | affleurant pour l'industrie agroalimentaire et le secteur des boissons |
Montage | boîtier orientable 350° |
Fluides | fluides visqueux ou pulvérulents; milieux liquides et gazeux |
Température du fluide [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
Pression d'éclatement min. [mbar] | 30000 |
Tenue en pression [mbar] | 10000 |
Type de pression | pression relative |
Sans zone morte | oui |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...32 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 50 |
Résistance d'isolation min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | 0,5 |
Chien de garde intégré | oui |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Sortie signal | signal de commutation; signal analogique; (configurable) |
Technologie | PNP/NPN |
Nombre des sorties TOR | 1 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 6 |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20, inversible; (possibilité de mise à l'échelle 1:4) |
Charge maxi [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Sortie analogique (tension) [V] | 0...10, inversible; (possibilité de mise à l'échelle 1:4) |
Résistance de charge min. [Ω] | 2000 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Point de consigne haut SP [mbar] | -48...1000 | ||||||
Point de consigne bas rP [mbar] | -50...998 | ||||||
Sortie analogique/valeur min [mbar] | -50...750 | ||||||
Sortie analogique/valeur max [mbar] | 200...1000 | ||||||
En pas de [mbar] | 1 | ||||||
Réglage usine |
|
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [% du gain] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Répétabilité [% du gain] | < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K; Turn down 1:1) |
Exactitude type [% du gain] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linéarité, y compris hystérésis et répétabilité , réglage des valeurs limites selon DIN EN IEC 62828-1) |
Ecart de linéarité [% du gain] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Déviation hystérésis [% du gain] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Stabilité à long terme [% du gain] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; par an) |
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Temps de réponse
Temps de réponse [ms] | < 100 |
---|---|
Amortissement valeur process dAP [s] | 0,1...100 |
Amortissement sortie analogique dAA [s] | 0,1...100 |
Temps de réponse indicielle de la sortie analogique [ms] | 25 |
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; logique de commutation; sortie de courant / tension; Amortissement; adaptation des valeurs affichées; afficheur orientable / désactivable; Unité d'affichage; point zéro; gain |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...100 |
Indice de protection | IP 67; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||
MTTF [Années] | 173 |
Données mécaniques
Poids [g] | 411,5 |
---|---|
Boîtier | cylindrique |
Dimensions [mm] | Ø 34 / L = 119 |
Matières | inox (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Matières en contact avec le fluide | céramique (99,9 % Al2O3); inox (1.4435 / 316L); caractéristiques de surface: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Cycles de pression min. | 100 millions |
Raccord process | taraudage Aseptoflex filetage extérieur Aseptoflex |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité d'affichage | mbar; kPa; psi; inH2O; mWS; % du gain |
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Remarques | Ne plus utiliser pour de nouveaux projets.; il n’y a plus aucun adaptateur disponible comme accessoire | |
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|