• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. PN5203

Capteur de pression avec afficheur

PN5203

PN-025-RBN14-HFPKG/US/ /V

Capteur de pression avec afficheur

PN5203

PN-025-RBN14-HFPKG/US/ /V

  • Stabilité à long terme grâce à une résistance élevée à la surcharge
  • Durée de vie de plus de 100 millions de cycles de pression
  • Affichage LED à 4 digits bien visible
  • Sélection de l'unité de pression spécifique au pays
  • Fonction de mémorisation pour la pression de service supérieure mesurée
article arrêté
Article de remplacement: PN7293 Comparaison de produits: PN5203 / PN7293 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
  • cul
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1
Etendue de mesure
0...25 bar 0...363 psi 0...2,5 MPa
Raccord process taraudage 1/4" NPT taraudage
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Application pour les applications industrielles
Fluides milieux liquides et gazeux
Température du fluide [°C] -25...80
Pression d'éclatement min.
350 bar 5075 psi 35 MPa
Tenue en pression
150 bar 2175 psi 15 MPa
Type de pression pression relative
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...36 DC; (selon TBTS/TBTP)
Consommation [mA] < 50
Résistance d'isolation min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Protection contre les surcharges oui; (< 40 V)
Retard à la disponibilité [s] 0,3
Chien de garde intégré oui
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1
Sorties
Nombre total de sorties 1
Sortie signal signal de commutation
Technologie PNP
Nombre des sorties TOR 1
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] < 170
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure
0...25 bar 0...363 psi 0...2,5 MPa
Point de consigne haut SP
0,2...25 bar 4...362 psi 0,02...2,5 MPa
Point de consigne bas rP
0,1...24,9 bar 2...360 psi 0,01...2,49 MPa
En pas de
0,1 bar 2 psi 0,01 MPa
Réglage usine
SP1 = 90 psi rP1 = 84 psi
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [% du gain] < ± 0,5
Répétabilité [% du gain] < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K)
Exactitude type [% du gain] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (la meilleure droite); LS = réglage des valeurs limites)
Déviation hystérésis [% du gain] < ± 0,25
Stabilité à long terme [% du gain] < ± 0,05; (par 6 mois)
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
Temps de réponse
Temporisation réglable dS, dr [s] 0; 0,2...50
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; temporisation à l'enclenchement / au déclenchement; Amortissement; Unité d'affichage
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...80
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
Tenue aux chocs
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années] 231
Données mécaniques
Poids [g] 261,6
Matières inox (1.4301/304); inox (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Matières en contact avec le fluide inox (1.4305/303); céramique; FKM
Cycles de pression min. 100 millions
Raccord process taraudage 1/4" NPT taraudage
Afficheurs / éléments de service
Indication
Unité d'affichage 3 x LED, vert
état de commutation LED, jaune
indication de fonction affichage alphanumérique, 4 digits
valeurs mesurées affichage alphanumérique, 4 digits
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré