• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de pression / Capteurs de dépression
  4. Deux sorties de commutation
  5. PP0520

Capteur de pression avec cellule de mesure céramique

PP0520

PP-400-SBG14-QFNKG/US/ /V

Capteur de pression avec cellule de mesure céramique

PP0520

PP-400-SBG14-QFNKG/US/ /V

  • Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
  • Deux sorties de commutation, dont une programmable comme sortie de diagnostic
  • Résistance élevée aux vibrations et aux chocs
  • Durée de vie de plus de 100 millions de cycles de pression
  • ce
  • ukca
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2
Etendue de mesure
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Raccord process taraudage G 1/4 filetage extérieur taraudage:M5
Application
Application pour les applications industrielles
Fluides milieux liquides et gazeux
Approprié sous réserve pour utilisation dans des gaz à des pressions > 25 bar seulement sur demande
Température du fluide [°C] -25...90
Pression d'éclatement min.
1000 bar 14500 psi 100 MPa
Tenue en pression
600 bar 8700 psi 60 MPa
Type de pression pression relative
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 9,6...36 DC; (mode de communication: 18...32)
Consommation [mA] < 45
Résistance d'isolation min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] 0,3
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2
Sorties
Nombre total de sorties 2
Sortie signal signal de commutation
Technologie NPN
Nombre des sorties TOR 2
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 170
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Point de consigne haut SP
4...400 bar 60...5790 psi 0,4...40 MPa
Point de consigne bas rP
2...398 bar 30...5760 psi 0,2...39,8 MPa
En pas de
2 bar 30 psi 0,2 MPa
Réglage usine
SP1 = 100 bar rP1 = 92 bar
SP2 = 300 bar rP2 = 292 bar
OUT1 = Hno OUT2 = Hno
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [% du gain] < ± 0,5
Répétabilité [% du gain] < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K)
Exactitude type [% du gain] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (la meilleure droite); LS = réglage des valeurs limites)
Déviation hystérésis [% du gain] < ± 0,1
Stabilité à long terme [% du gain] < ± 0,1; (par an)
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Temps de réponse
Temps de réponse [ms] < 3
Amortissement valeur process dAP en pas [s] 0,003 - 0,006 - 0,010 - 0,017 - 0,060 - 0,125 - 0,250 - 0,500
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...85
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 68; (7 jours / profondeur d'eau 1 m / 0,1 bar)
Tests / homologations
CEM
immunité aux parasites EN 61000-6-2
EN 61000-4-2 ESD 4 kV décharge au contact / 15 kV décharge dans l'air
EN 61000-4-3 rayonnement HF 20 V/m
EN 61000-4-4 Burst 4 kV pince de couplage
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV alimentation / 1 kV signal pour des appareils DC
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 30 V
Tenue aux chocs
DIN IEC 60068-2-27 / DIN IEC 60068-2-29 1000 g
DIN EN 61373 Catégorie 3
Tenue aux vibrations
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
DIN EN 60068-2-64 14 g
DIN EN 61373 Catégorie 2
MTTF [Années] 309
Directive relative aux équipements sous pression règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande
Données mécaniques
Poids [g] 216
Matières inox (1.4301/304); FKM; EPDM/X; PA
Matières en contact avec le fluide inox (1.4305/303); céramique; FKM
Cycles de pression min. 100 millions
Raccord process taraudage G 1/4 filetage extérieur taraudage:M5
Orifice d'étranglement intégré oui
Afficheurs / éléments de service
Indication
fonctionnement 2 x LED, vert
état de commutation 2 x LED, jaune
Fonction Teach oui
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A