• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de pression / Capteurs de dépression
  4. Deux sorties de commutation
  5. PP0524

Capteur de pression avec cellule de mesure céramique

PP0524

PP-010-RBG14-QFNKG/US/ /V

Capteur de pression avec cellule de mesure céramique

PP0524

PP-010-RBG14-QFNKG/US/ /V

  • Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
  • Deux sorties de commutation, dont une programmable comme sortie de diagnostic
  • Résistance élevée aux vibrations et aux chocs
  • Durée de vie de plus de 100 millions de cycles de pression
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2
Etendue de mesure
-1...10 bar -14,5...145 psi -100...1000 kPa -0,1...1 MPa
Raccord process taraudage G 1/4 filetage extérieur taraudage:M5
Application
Application pour les applications industrielles
Fluides milieux liquides et gazeux
Température du fluide [°C] -25...90
Pression d'éclatement min.
150 bar 2175 psi 15 MPa
Tenue en pression
75 bar 1087 psi 7,5 MPa
Type de pression pression relative; vide
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 9,6...36 DC; (mode de communication: 18...32)
Consommation [mA] < 45
Résistance d'isolation min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] 0,3
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2
Sorties
Nombre total de sorties 2
Sortie signal signal de commutation
Technologie NPN
Nombre des sorties TOR 2
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 170
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure
-1...10 bar -14,5...145 psi -100...1000 kPa -0,1...1 MPa
Point de consigne haut SP
-0,9...10 bar -13...145 psi -0,09...1 MPa
Point de consigne bas rP
-0,95...9,95 bar -14...144 psi -0,095...0,995 MPa
En pas de
0,05 bar 1 psi 0,005 MPa
Réglage usine
SP1 = 2,50 bar rP1 = 2,30 bar
SP2 = 7,50 bar rP2 = 7,30 bar
OUT1 = Hno OUT2 = Hno
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [% du gain] < ± 0,5
Répétabilité [% du gain] < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K)
Exactitude type [% du gain] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (la meilleure droite); LS = réglage des valeurs limites)
Déviation hystérésis [% du gain] < ± 0,1
Stabilité à long terme [% du gain] < ± 0,1; (par an)
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Temps de réponse
Temps de réponse [ms] < 3
Amortissement valeur process dAP en pas [s] 0,003 - 0,006 - 0,010 - 0,017 - 0,060 - 0,125 - 0,250 - 0,500
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...85
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 68; (7 jours / profondeur d'eau 1 m / 0,1 bar)
Tests / homologations
CEM
immunité aux parasites EN 61000-6-2
EN 61000-4-2 ESD 4 kV décharge au contact / 15 kV décharge dans l'air
EN 61000-4-3 rayonnement HF 20 V/m
EN 61000-4-4 Burst 4 kV pince de couplage
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV alimentation / 1 kV signal pour des appareils DC
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 30 V
Tenue aux chocs
DIN IEC 60068-2-27 / DIN IEC 60068-2-29 1000 g
DIN EN 61373 Catégorie 3
Tenue aux vibrations
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
DIN EN 60068-2-64 14 g
DIN EN 61373 Catégorie 2
MTTF [Années] 309
Directive relative aux équipements sous pression règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande
Données mécaniques
Poids [g] 225
Matières inox (1.4301/304); FKM; EPDM/X; PA
Matières en contact avec le fluide inox (1.4305/303); céramique; FKM
Cycles de pression min. 100 millions
Raccord process taraudage G 1/4 filetage extérieur taraudage:M5
Orifice d'étranglement intégré non (peut être inséré ultérieurement)
Afficheurs / éléments de service
Indication
fonctionnement 2 x LED, vert
état de commutation 2 x LED, jaune
Fonction Teach oui
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A