• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de pression / Capteurs de dépression
  4. Tous les capteurs de pression / capteurs de dépression
  5. PT9544

Transmetteur de pression

PT9544

PT-010-RBG14-B-DVG/US/ /W

Transmetteur de pression

PT9544

PT-010-RBG14-B-DVG/US/ /W

  • Détection fiable de la pression de système dans les applications industrielles
  • Résistance élevée aux vibrations et aux chocs
  • Très bonne répétabilité et faible dérive de la courbe caractéristique
  • Espérance de vie de plus de 50 millions de cycles de pression
  • Boîtier en acier inoxydable compact et robuste pour utilisation dans des encombrements étroits
article arrêté
Article de remplacement: PU5404 Comparaison de produits: PT9544 / PU5404 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 1
Etendue de mesure
0...10 bar 0...145 psi 0...1000 kPa 0...1 MPa
Raccord process taraudage G 1/4 filetage extérieur
Application
Application pour les applications industrielles
Fluides milieux liquides et gazeux
Température du fluide [°C] -25...90
Pression d'éclatement min.
300 bar 4350 psi 30 MPa
Tenue en pression
25 bar 362 psi 2,5 MPa
Type de pression pression relative
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 16...36 DC
Consommation [mA] < 6
Résistance d'isolation min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties
Nombre total de sorties 1
Sortie signal signal analogique
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (tension) [V] 0...10
Résistance de charge min. [Ω] 2000
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure
0...10 bar 0...145 psi 0...1000 kPa 0...1 MPa
Exactitude / déviations
Répétabilité [% du gain] < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K)
Exactitude type [% du gain] < ± 1,0; (inclut dérive due au couple de serrage)
Ecart de linéarité [% du gain] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)
Déviation hystérésis [% du gain] < ± 0,2
Stabilité à long terme [% du gain] < ± 0,1; (par 6 mois)
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] < ± 0,1; (-25...90 °C)
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] < ± 0,1; (-25...90 °C)
Temps de réponse
Temps de réponse indicielle de la sortie analogique [ms] 3
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 67; IP 69K
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 4 kV pince de couplage
EN 61000-4-5 Surge 1 kV signal pour des appareils DC
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
Tenue aux chocs
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années] 1116
Directive relative aux équipements sous pression règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande
Données mécaniques
Poids [g] 85
Matières inox (1.4404 / 316L); PA
Matières en contact avec le fluide inox (1.4404 / 316L); FKM
Cycles de pression min. 50 millions
Raccord process taraudage G 1/4 filetage extérieur
Orifice d'étranglement intégré non (peut être inséré ultérieurement)
Remarques
Remarques
BFSL = Best Fit Straight Line (la meilleure droite)
LS = réglage des valeurs limites
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A