• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. PY2692

Capteur de pression avec afficheur

PY2692

PI-150-REA01-MFRKG/US/ /P

Capteur de pression avec afficheur

PY2692

PI-150-REA01-MFRKG/US/ /P

  • Mesure de niveau et détection de valeur limite combinées avec sortie analogique/de commutation
  • Résistant au nettoyage haute pression avec des nettoyants agressifs
  • Pour utilisation dans une plage de températures élevées dans le domaine de la technique de process
  • Design aseptique pour répondre aux exigences de l'industrie alimentaire et des boissons
  • Montage encasté dans des cuves et tuyaux
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: PL1512 Comparaison de produits: PY2692 / PL1512 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ehedg_t
  • ce
  • ukca
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1
Etendue de mesure [bar] -1...150
Raccord process taraudage G 1 filetage extérieur cône d'étanchéité
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Montage boîtier orientable 350°
Fluides milieux liquides et gazeux
Approprié sous réserve pour utilisation dans des gaz à des pressions > 25 bar seulement sur demande
Température du fluide [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Pression d'éclatement min. [bar] 650
Tenue en pression [bar] 200
Type de pression pression relative; vide
Sans zone morte oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...32 DC
Consommation [mA] < 50
Résistance d'isolation min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] 0,5
Chien de garde intégré oui
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties
Nombre total de sorties 2
Sortie signal signal de commutation; signal analogique; (configurable)
Technologie PNP/NPN
Nombre des sorties TOR 1
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 6
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20, inversible; (possibilité de mise à l'échelle 1:4)
Charge maxi [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Sortie analogique (tension) [V] 0...10, inversible; (possibilité de mise à l'échelle 1:4)
Résistance de charge min. [Ω] 2000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure [bar] -1...150
Point de consigne haut SP [bar] -0,8...150
Point de consigne bas rP [bar] -1...149,8
Sortie analogique/valeur min [bar] -1...112,5
Sortie analogique/valeur max [bar] 36,5...150
En pas de [bar] 0,1
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [% du gain] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Répétabilité [% du gain] < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K; Turn down 1:1)
Exactitude type [% du gain] < ± 0,5; (Turn down 1:1 , linéarité, y compris hystérésis et répétabilité , réglage des valeurs limites selon DIN EN IEC 62828-1)
Ecart de linéarité [% du gain] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Déviation hystérésis [% du gain] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Stabilité à long terme [% du gain] < ± 0,1; (Turn down 1:1; par an)
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] < ± 0,05; (0...70 °C)
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] < ± 0,15; (0...70 °C)
Temps de réponse
Temps de réponse [ms] < 100
Amortissement valeur process dAP [s] 0,1...100
Amortissement sortie analogique dAA [s] 0,1...100
Temps de réponse max. sortie analogique [ms] 100
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; logique de commutation; sortie de courant / tension; Amortissement; adaptation des valeurs affichées; afficheur orientable / désactivable; Unité d'affichage; point zéro; gain
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 67; IP 69K
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
Tenue aux chocs
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Directive relative aux équipements sous pression règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande
Données mécaniques
Poids [g] 450
Matières inox (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Matières en contact avec le fluide inox (1.4435 / 316L); céramique; PTFE
Cycles de pression min. 100 millions
Raccord process taraudage G 1 filetage extérieur cône d'étanchéité
Afficheurs / éléments de service
Indication
Unité d'affichage 4 x LED, vert
état de commutation LED, jaune
indication de fonction affichage alphanumérique, 4 digits
valeurs mesurées affichage alphanumérique, 4 digits
Unité d'affichage bar; psi; MPa; % du gain
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré