• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. PY9954

Capteur de pression avec afficheur

PY9954

PY-010-RER34-MFPKG/US/ /V

Capteur de pression avec afficheur

PY9954

PY-010-RER34-MFPKG/US/ /V

  • Avec sortie analogique et de commutation programmable
  • Affichage LED à 4 digits bien visible
  • Sélection de l'unité de pression spécifique au pays
  • Stabilité à long terme grâce à une résistance élevée à la surcharge
  • Résistance élevée aux vibrations et aux chocs
article arrêté
Article de remplacement: PY9964 Comparaison de produits: PY9954 / PY9964 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
  • cul
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1
Etendue de mesure
-1...10 bar -14,5...145 psi -0,1...1 MPa
Raccord process taraudage G 3/4 filetage extérieur
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Application industrie agroalimentaire et industrie des boissons
Fluides fluides visqueux ou pulvérulents; milieux liquides et gazeux
Température du fluide [°C] -25...80
Pression d'éclatement min.
150 bar 2175 psi 15 MPa
Tenue en pression
75 bar 1087 psi 7,5 MPa
Type de pression pression relative
Sans zone morte oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...36 DC; (selon TBTS/TBTP)
Consommation [mA] < 50
Résistance d'isolation min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Protection contre les surcharges oui; (< 40 V)
Retard à la disponibilité [s] 0,3
Chien de garde intégré oui
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties
Nombre total de sorties 2
Sortie signal signal de commutation; signal analogique; (configurable)
Technologie PNP
Nombre des sorties TOR 1
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] < 170
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20
Charge maxi [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Sortie analogique (tension) [V] 0...10
Résistance de charge min. [Ω] 2000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure
-1...10 bar -14,5...145 psi -0,1...1 MPa
Point de consigne haut SP
-0,9...10 bar -12...145 psi -0,09...1 MPa
Point de consigne bas rP
-0,95...9,95 bar -13...144 psi -0,095...0,995 MPa
En pas de
0,05 bar 1 psi 0,005 MPa
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [% de la valeur finale] < ± 0,5
Répétabilité [% de la valeur finale] < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K)
Exactitude type [% de la valeur finale] < ± 0,5
Déviation hystérésis [% de la valeur finale] < ± 0,25
Stabilité à long terme [% de la valeur finale] < ± 0,05
Temps de réponse
Temporisation réglable dS, dr [s] 0; 0,2...50
Temps de réponse max. sortie analogique [ms] 3
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; temporisation à l'enclenchement / au déclenchement; Amortissement; Unité d'affichage; sortie de courant / tension
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...80
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
Tenue aux chocs
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Données mécaniques
Poids [g] 282,5
Matières inox (1.4301/304); inox (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Matières en contact avec le fluide inox (1.4404 / 316L); céramique (99,9 % Al2O3); FKM
Cycles de pression min. 100 millions
Raccord process taraudage G 3/4 filetage extérieur
Afficheurs / éléments de service
Indication
Unité d'affichage 3 x LED, vert
état de commutation LED, jaune
indication de fonction affichage alphanumérique, 4 digits
valeurs mesurées affichage alphanumérique, 4 digits
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré